Durchgehende drahtlose Überwachung von Betriebszuständen
Die Anwendung
Detaillierte Informationen über den aktuellen Zustand von Anlagen und Anlagenkomponenten sind nötig, um Störungen vorzubeugen und bei Bedarf gezielte Maßnahmen einzuleiten. Einige Beispiele: Läuft eine Pumpe, eine Lüftungsanlage normal, gar nicht oder unter Überlast? Sind die Hallentore geschlossen? Wie viele Stunden war eine ältere Maschine seit der letzten Wartung in Betrieb? Nicht jede Maschine ist an eine übergeordnete Instanz angebunden oder für eine solche Anbindung ausgelegt. In vielen Fällen wäre eine Anbindung der Anlagenkomponente auch nur mit sehr großem Aufwand möglich oder würde einen Eingriff in die Maschinensteuerung erfordern. Letzteres ist im Hinblick auf Cybersecurity häufig nicht gewünscht oder zulässig. Bei mobilen Einheiten ist eine kabelgebundene Anbindung prinzipiell gar nicht möglich.
Das Ziel
Auf der übergeordneten Ebene soll eine zentrale Visualisierung und Überwachung der gesamten Anlage entstehen, die den aktuellen Zustand der Betriebsmittel und Anlagenkomponenten abbildet. Tatsächliche Maschinenlaufzeiten sollen zentral einsehbar sein, um spezifisch gezielte Wartungsmaßnahmen zu ermöglichen. Bei Störungen oder Problemen an einzelnen Komponenten ist das zuständige Personal umgehend zu informieren, damit schnell Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können. Diese Routine soll auch dann automatisch ablaufen, wenn im Steuersystem der Anlage keine ereignisgesteuerten Mitteilungen implementiert sind oder sie nicht an die übergeordnete Leitebene angebunden ist. Es soll möglich sein, Wartungspläne bedarfsgerecht an tatsächliche Maschinenlaufzeiten anzupassen. Die Lösung soll Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Spannungsniveaus bieten.

Die Lösung
In die Stromkreise der zu überwachenden Anlagenkomponenten werden zum jeweiligen Spannungsniveau passende Relais eingebaut, die bei Stromfluss im Laststromkreis anziehen und auf der potentialfreien Seite den Kontakt betätigen. Die potentialfreie Seite wird mit einem Adapterkabel an den autonomen Funksensorknoten WILSEN.node angeschlossen. Auf gleiche Art können bereits in der Anlage vorhandene sowie bisher ungenutzte Relaismeldekontakte oder sonstige potentialfreie Kontakte (wie Relais, Schaltgeräte, mechanische Endlagen-/ Hebelschalter, Koppelrelais, Reed-Kontakte etc.) an den WILSEN.node angeschlossen werden. Das Gerät verfügt über zwei unabhängige Eingänge, um bis zu zwei potentialfreie Kontakte jeglicher Art zu überwachen.
Der Funksensorknoten erfasst anhand der Stellung des potentialfreien Kontakts den Betriebszustand der Anlagenkomponente und meldet ihn kabellos per LoRaWAN an die Zielinstanz. Wahlweise ist auch der Anschluss von NAMUR-Sensoren sowie der Mischbetrieb mit potentialfreien Kontakten möglich. Diese Lösung lässt sich kostengünstig und auch nachträglich implementieren.
Technische Features
- Direkter Anschluss von beliebigen potentialfreien Kontakten per Adapterkabel
- Zwei unabhängige Kanäle pro Gerät
- Sichere, energieeffiziente Datenübertragung mittels LoRaWAN
- Reichweite durch mehrere Stockwerke in Gebäuden und bis zu 15 km im Freifeld
- Batterielebensdauer bis zu zehn Jahre
- M12-Steckanschluss für beliebige Sensoren und potentialfreie Kontakte
- M12-Kabeleinbaueinheit für Retrofit in bestehende Gehäuse verfügbar
Auf einen Blick
- Jederzeit aktuelle Informationen über Schalt- und Betriebszustände von Maschinen und Anlagenkomponenten
- Einfache Anbindung bestehender Anlagenteile ohne Eingriff in die Maschinensteuerung
- Energieeffiziente Kommunikation per LoRaWAN®
- Sichere Datenübertragung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- Robuste Gesamtlösung mit kompletter Hardware




