Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo inalámbrico continuo de los estados operativos

El nodo sensor autónomo WILSEN.node conecta contactos sin voltaje con el IIoT

Bomba de monitoreo WILSEN.node

La solicitud

Es necesario disponer de información detallada sobre el estado actual de los sistemas y sus componentes del sistema para evitar averías y tomar las medidas adecuadas cuando sea necesario. Algunos ejemplos: ¿Funciona una bomba o un sistema de ventilación con normalidad, no funciona en absoluto o está sobrecargado? ¿Están cerradas las puertas industriales? ¿Cuántas horas lleva funcionando una máquina antigua desde su última revisión? No todas las máquinas están conectadas a una autoridad superior ni están diseñadas para tal conexión. En muchos casos, conectar el componente de la planta solo sería posible con un gran gasto o requeriría intervenir en el sistema de control de la máquina. Esto último suele ser indeseable o estar prohibido por motivos de ciberseguridad. En el caso de las unidades móviles, por lo general no es posible establecer una conexión por cable.

El objetivo

En el nivel superior, se creará un sistema central de visualización y supervisión para toda la planta que mostrará el estado actual de los aparatos y los componentes de la planta. Los tiempos de funcionamiento reales de las máquinas deben ser visibles de forma centralizada para poder aplicar medidas de mantenimiento específicas. En caso de averías y problemas con componentes individuales, se debe informar al personal responsable y se deben iniciar rápidamente las medidas correctivas. Esta rutina también debe ejecutarse automáticamente si no se implementan mensajes basados en eventos en el sistema de control de la planta o si no está conectada al nivel de control superior. Debe ser posible adaptar los planes de mantenimiento a los tiempos de funcionamiento reales de las máquinas según sea necesario. Además, la solución debe ofrecer opciones de conexión para diferentes niveles de voltaje.

Unidad central WILSEN.node

La solución

En los circuitos de los componentes de la instalación que se desean supervisar se instalan relés adecuados para el nivel de tensión correspondiente. Estos relés se activan cuando fluye corriente en el circuito de carga y accionan el contacto en el lado libre de tensión. El lado libre de tensión se conecta al nodo de sensor inalámbrico autónomo WILSEN.node mediante un cable de adaptador. Del mismo modo, los contactos de señal de relé u otros contactos libres de tensión (como relés, dispositivos de conmutación, interruptores de límite mecánicos/interruptores de palanca, relés de acoplamiento, contactos Reed, etc.) que ya están presentes en el sistema pero que no se han utilizado hasta ahora pueden conectarse al WILSEN.node. El dispositivo tiene dos entradas independientes para supervisar hasta dos contactos libres de tensión de cualquier tipo.

El nodo de sensor inalámbrico detecta el estado operativo del componente del sistema basándose en la posición del contacto sin tensión y lo comunica de forma inalámbrica a la instancia de destino a través de LoRaWAN. También se pueden conectar sensores NAMUR y es posible el funcionamiento mixto con contactos sin tensión. Esta solución se puede implementar de forma rentable y retroactiva.

Características técnicas

  • Conexión directa de cualquier contacto sin voltaje mediante cable de adaptador.
  • Dos canales independientes por dispositivo
  • Transmisión de datos segura y eficiente desde el punto de vista energético a través de LoRaWAN
  • Alcance de detección a través de múltiples pisos en edificios y hasta 15 km en espacios abiertos.
  • Duración de la batería de hasta 10 años.
  • Conexión con enchufe M12 para cualquier sensor y contacto sin voltaje
  • Unidad de instalación de cable M12 disponible para reacondicionar carcasas existentes

Los beneficios

Bomba de monitoreo WILSEN.node

Los activos que antes no se supervisaban disponen ahora de una conexión fiable con un mínimo esfuerzo y sin interferir en el control de la máquina o del sistema. La información adicional sobre el estado del sistema permanece en el nivel de tecnología de sensores M+O (monitorización y optimización). Dado que no existe una conexión directa con el nivel de control, no se requieren medidas adicionales de ciberseguridad. El alto grado de protección del WILSEN.node (IP66/67) permite su uso industrial en exteriores. La batería reemplazable tiene una vida útil de hasta 10 años, dependiendo de la frecuencia de las consultas y transmisiones. El estándar inalámbrico LoRaWAN permite una fácil integración y una transmisión de datos segura y eficiente desde el punto de vista energético con cifrado de extremo a extremo.

De un vistazo

  • Información actualizada en todo momento sobre los estados de conmutación y funcionamiento de las máquinas y los componentes de la planta.
  • Fácil conexión de los componentes existentes de la planta sin necesidad de intervenir en el control de la máquina.
  • Comunicación eficiente desde el punto de vista energético a través de LoRaWAN®
  • Transmisión segura de datos con cifrado de extremo a extremo
  • Solución robusta con todo el hardware incluido

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!