Wählen Sie Ihr Land

Global

Neue Generation der optischen Schließkantensicherung SIGNAL

Modernste Elektronik für härteste Bedingungen

SIGNAL optical safety edge in application

Seit mehr als 20 Jahren steht die optische Schließkantensicherung SIGNAL für maximale Sicherheit an Industrietoren und Garagentoren. Nun präsentiert die Pepperl+Fuchs Marke WITT Sensoric GmbH die neue Generation – ausgestattet mit modernster Elektronik, minimalem Energieverbrauch und einer Robustheit, die selbst extremen Umgebungsbedingungen standhält.

Die neuen Modelle passen sich automatisch an den Betrieb mit einem Funkmodul oder Spiralkabel an. Gleichzeitig erlaubt das optische System selbst außergewöhnlich breite Torlösungen von bis zu 12 Metern, wie sie etwa in Feuerwachen oder Logistikzentren vorkommen. In zahlreichen Kundenanwendungen bewährt, kombiniert die optische Schließkantensicherung SIGNAL heute höchste Zuverlässigkeit mit langlebigem Design und sorgt so für sichere Toranlagen über die gesamte Lebensdauer hinweg.

Illustration der Schließkantensicherung SIGNAL

Zuverlässiges Funktionsprinzip

An Garagen- und Industrietoren sind sensorische Schutzeinrichtungen Pflicht. Besonders bewährt haben sich druckempfindliche Lichtschranken der Kategorie 2 wie die SIGNAL12LP oder SIGNAL12ECO. In einem widerstandsfähigem Gummiprofil eingebettet, überwachen sie die Vorderkante des Torblatts zuverlässig. Wird das Tor geschlossen und das Profil zusammengedrückt, reduziert sich das Signal am Empfänger, wodurch die Auswerteeinheit sofort reagiert – der sichere Stopp wird über die Torsteuerung ausgelöst.

Schließkantensicherung SIGNAL in der Anwendung

Langlebig auch bei extremer Beanspruchung

Die optische Schließkantensicherung SIGNAL ist konzipiert für maximale Belastbarkeit – selbst dort, wo Toranlagen täglich extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Ihre außergewöhnliche Langlebigkeit basiert auf dem Zusammenspiel aus leistungsfähiger Elektronik, einem vollständig abgedichteten IP67-Schutzkonzeptund dem speziell entwickelten RUBFLEX®-Gummiprofil.

Die nach eigenen Vorgaben konzipierte RUBFLEX®-Gummimischung bietet nicht nur eine hohe Flexibilität über einen breiten Temperaturbereich, sondern auch ideale optische Eigenschaften für den Lichtkanal der optoelektronischenSicherheitslichtsensoren. In Kombination mit der durchgängigen Abdichtung nach IP67 bleibt die neueSchließkantensicherungselbst bei Feuchtigkeit, Schmutz oder intensiver mechanischer Beanspruchung dauerhaftzuverlässig geschützt.

Kabelgebunden oder kabellos

Die optoelektronische Schließkantensicherung SIGNAL bietet maximale Flexibilität im Einsatz – wahlweise kabelgebunden über Spiralkabel oder komplett kabellos. Je nach Anforderung kann sie direkt über eine Anschlussdose an die Torsteuerung angebunden oder über eine separate Funkbox betrieben werden, wodurch sich das Spiralkabel einsparen lässt. Dank der duo-switch-Erkennung stellt sich die SIGNAL automatisch auf den jeweiligen Betriebsmodus ein: Sie erkennt die anliegende Betriebsspannung und schaltet selbstständig zwischen Standardbetrieb mit Spiralkabel und energieeffizientem Batteriebetrieb um.

Schließkantensicherung SIGNAL mit Spiralkabel

Im kabelgebundenen Einsatz mit Spiralkabel arbeitet die SIGNAL dabei wie eine klassische Schließkantensicherung und lässt sich problemlos an alle gängigen Steuerungen mit OSE-Eingang anschließen.

Illustration of wireless connection of SIGNAL optical safety edge

Wird die Schließkantensicherung hingegen in ein batteriebetriebenes Funksystem integriert, aktiviert sich automatisch der Energiesparmodus, der den Energieverbrauch deutlich reduziert und eine lange Batterielebensdauer sicherstellt.

SIGNAL optical safety edge illustration wind load function principle

Einfache Wartung durch integriertes Diagnosesystem und optische Anzeige

Mit einem selbstprüfenden System sorgt die neue Schließkantensicherung für maximale Betriebssicherheit: Beim Einschalten kontrolliert sie automatisch alle Komponenten und die Signalqualität. Kriterien wie die Qualität des Gummiprofils, Türbreite, Verformungen oder Verschmutzungen fließen in die Bewertung ein, die über einen Blinkcode von ein bis drei Impulsen angezeigt wird. So erkennt der Anwender sofort, ob eine Überprüfung notwendig ist. Ergänzt wird diese Funktion durch ein innovatives optisches System, das besonders große Türbreiten zulässt und das Schaltverhalten selbst bei Durchbiegungen, etwa durch Windlast, optimiert.

Schließkantensicherung SIGNAL in Anwendung bei Windlast

Komplettlösung aus einer Hand

Pepperl+Fuchs bietet zusammen mit der WITT Sensoric GmbH mehr als nur einzelne Sensoren – das Komplettpaket umfasst optimierte Gummiprofile, Anschlussdosen, Elektronik, Verkabelung, Anschläge und weiteres Zubehör.

Besonders die kundenspezifischen Gummiprofile bieten höchste Flexibilität: Da es im Bereich der Industrietore keine Standardisierung gibt, lassen sich Länge, Verpackungsgröße und Montagefertigkeit exakt an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen. Vorgeschnittene Profile erleichtern zudem die Installation erheblich, da keine weitere Vorbereitung notwendig ist. So lässt sich das passende Produkt schnell und unkompliziert auswählen und direkt in der Praxis einsetzen.

Highlights der Schließkantensicherung SIGNAL

  • Bewährt seit über 20 Jahren: neueste Generation mit bester Elektronik und niedrigstem Stromverbrauch
  • Langlebig auch bei extremer Beanspruchung, RUBFLEX®-Gummi und IP67-Schutz
  • Flexibel installierbar: ob kabellos oder mit Spiralkabel, dank duo-switch-Erkennung automatisch optimal konfiguriert
  • Einfache Wartung durch integriertes Diagnosesystem und optische Anzeige für schnelle Statusprüfungen
  • Maßgeschneiderte Gummiprofile in individuellen Längen und Packungseinheiten
  • Komplettlösung aus einer Hand, inklusive optimierter Gummiprofile, Anschlusskästen und Kabel