11/3/2026Nueva generación de bordes de seguridad ópticos SIGNAL

Principio de funcionamiento fiable
Los sensores de seguridad son obligatorios en puertas de garaje y puertas industriales. Los sensores fotoeléctricos de seguridad de la categoría 2, como el SIGNAL12LP o el SIGNAL12ECO, han demostrado un excelente rendimiento en este ámbito. Incorporados en un robusto perfil de goma, supervisan de manera confiable el borde delantero de la hoja de la puerta. Si la puerta se cierra y el perfil se comprime, la señal en el receptor se reduce, lo que hace que la unidad de evaluación reaccione de inmediato: la parada de seguridad se activa a través de la unidad de control de la puerta.

Resistente incluso en condiciones extremas
El borde de seguridad óptico SIGNAL está diseñado para ofrecer una robustez superior, incluso en aquellos casos en que los sistemas de puertas se ven expuestos a condiciones extremas a diario. Su excepcional durabilidad se basa en la combinación de una potente electrónica, un concepto de protección IP67 totalmente sellado y el perfil de goma RUBFLEX® especialmente desarrollado.
El compuesto de caucho RUBFLEX®, diseñado según nuestras propias especificaciones, no solo ofrece una gran flexibilidad en un amplio rango de temperatura, sino también propiedades ópticas ideales para el canal de luz de los sensores fotoeléctricos de borde de seguridad. En combinación con el sellado continuo conforme a la norma IP67, el nuevo borde de seguridad permanece protegido de manera confiable a largo plazo, incluso cuando se expone a la humedad, la suciedad o a un esfuerzo mecánico intenso.
Con cable o inalámbrico
El borde de seguridad óptico SIGNAL ofrece una flexibilidad de uso sin igual: puede conectarse mediante un cable en espiral o funcionar de forma totalmente inalámbrica. Dependiendo de los requisitos, puede conectarse directamente a la unidad de control de la puerta a través de una caja de conexión o funcionar mediante un módulo de radio independiente, sin necesidad de cable en espiral. Mediante el método de detección «duo-switch», el SIGNAL se adapta automáticamente al modo de funcionamiento correspondiente: detecta la tensión de funcionamiento y cambia automáticamente entre el funcionamiento estándar con cable en espiral y el funcionamiento con batería de bajo consumo.

Mantenimiento simplificado gracias a la pantalla óptica y las funciones de diagnóstico integradas
Gracias a su sistema de autocomprobación, el nuevo borde de seguridad óptico garantiza la máxima seguridad operativa: una vez encendido, comprueba automáticamente todos los componentes y la calidad de la señal. En la evaluación se tienen en cuenta criterios como el estado del perfil de goma, el ancho de la puerta, la desviación y la presencia de suciedad. El resultado de la medición se muestra mediante un código intermitente de entre uno y tres pulsos. De este modo, los usuarios reconocen de inmediato si es necesaria una inspección. Además, el nuevo sistema óptico permite anchos de puerta mayores y un mejor comportamiento de conmutación cuando la puerta está doblada, por ejemplo, debido a la carga del viento.

Solución integral de un solo proveedor
En colaboración con WITT Sensoric GmbH, Pepperl+Fuchs ofrece mucho más que simples sensores: el paquete completo incluye perfiles de goma optimizados, cajas de conectores, componentes electrónicos, cableado, topes y otros accesorios.
Los perfiles de goma personalizados, en particular, ofrecen una flexibilidad óptima: dado que no existe una estandarización en el sector de las puertas industriales, la longitud, el tamaño del empaque y la preparación para la instalación pueden adaptarse con precisión a las necesidades específicas de cada cliente. Los perfiles precortados también facilitan la instalación, ya que no requieren preparación adicional. Esto significa que el producto adecuado puede seleccionarse de forma rápida y sencilla y utilizarse directamente en la práctica.
Características destacadas del borde de seguridad óptico SIGNAL
- Probado durante más de 20 años: última generación con una electrónica superior y el menor consumo energético
- Resistente incluso en condiciones extremas, caucho RUBFLEX® y grado de protección IP67
- Instalación de cable inalámbrico o en espiral: optimizada automáticamente mediante el método de detección «duo-switch»
- Fácil mantenimiento gracias al sistema de diagnóstico integrado y a la pantalla óptica, que permiten comprobar rápidamente el estado del equipo
- Perfiles de goma a medida en longitudes y unidades de embalaje personalizadas
- Solución integral de un solo proveedor, que incluye perfiles de goma optimizados, cajas de conexión y cables
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!