Wählen Sie Ihr Land

Global

Zuverlässige Codelesung bis 3,5 m/s – vielseitig, kompakt und kosteneffizient

Der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser CleverReader

Ob in der Verpackung, Logistik oder Mikroelektronik: Eine zuverlässige Identifikation von Komponenten, Baugruppen und Behältern ist die Grundlage effizienter, transparenter Prozesse. Der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser CleverReader wurde genau für diese Anforderungen entwickelt – und überzeugt mit hoher Lesesicherheit, flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seiner Fähigkeit zur High-Speed- und DPM-Codelesung sowie seiner einfachen Integration und intuitiven Bedienung ist der CleverReader die ideale Lösung für die zuverlässige Identifikation in modernen Produktions- und Logistikumgebungen.

Codelesung bei High-Speed-Förderbändern

Performant auch bei hohen Prozessgeschwindigkeiten

In Produktions- und Logistikumgebungen sind Fördergeschwindigkeiten von mehreren Metern pro Sekunde längst Standard. Der Codeleser CleverReader gewährleistet eine zuverlässige Identifikation selbst bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten von bis zu 3,5 m/s. Zusätzlich liest der CleverReader selbst Direct-Part-Marking-(DPM)-Codes wie unter anderem gelaserte und genadelte Codes sicher.

Leistungsstarke Funktionen für Qualität und Rückverfolgbarkeit

Die zuverlässige Identifizierung einzelner Objekte ist eine ebenso anspruchsvolle wie vielfältige Aufgabe. Der CleverReader deckt daher nicht nur alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes ab, sondern bietet darüber hinaus zahlreiche Funktionen zur Optimierung und Absicherung von Produktions- und Logistikprozessen.

Codevergleich (Matchcode)

Jeder gelesene Code wird automatisch mit einem zuvor eingelernten oder von der Steuerung vorgegebenen Referenzcode abgeglichen – sowohl auf vollständige als auch teilweise Übereinstimmung. So werden falsche Codes und damit fehlerhafte Objekte sofort erkannt. Dies ermöglicht eine gezielte Steuerung von Prozessschritten, reduziert Ausschuss und trägt zu einer stabilen, effizienten Produktion bei.

Fehlende Codes werden erkannt

Fehlerbildspeicher

Bei fehlenden, beschädigten oder verdeckten Codes speichert der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser das Fehlerbild automatisch. Dies erleichtert die Analyse von Problemfällen, unterstützt die Rückverfolgbarkeit bis zum einzelnen Bauteil und liefert wichtige Daten für die optimierte Prozesssteuerung.

Fünf Lesemodi

Der Codeleser CleverReader passt sich flexibel an unterschiedliche Produktions- und Logistikszenarien an. Ob mit oder ohne externen Trigger – fünf Lesemodi gewährleisten eine verlässliche Lesung unter verschiedensten Bedingungen und erhöhen die Prozesssicherheit in jeder Anwendung.

Flexible output string formatting

Flexible Datenaufbereitung

Der Ausgabestring kann frei formatiert werden, sodass relevante Code-Informationen direkt in passender Form ins ERP-System übernommen werden können. Aufwändige Zwischenschritte entfallen, der Informationsfluss bleibt durchgängig und effizient, und die Integration in bestehende Systeme wird erheblich vereinfacht.

Kompakter Codeleser

Einfache Integration und intuitive Bedienung

Das Gehäuse des CleverReaders ist mit gerade mal 24,3 × 41,5 × 49,5 mm kaum größer als eine Streichholzschachtel. Dank seiner kompakten Abmessungen lässt sich der Codeleser auch in beengten Einbausituationen problemlos unterbringen und so in nahezu allen Anwendungen nutzen.

Über die integrierte SCAN-Taste kann jederzeit ein schneller Funktionstest durchgeführt werden. Ein kurzes Drücken genügt, um den Lesevorgang manuell zu starten. Nach erfolgreicher Codeerkennung bestätigt der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser das Ergebnis zuverlässig über ein klares audiovisuelles Signal und überträgt dieses.

Die grafische Benutzeroberfläche der Software CleverReader Configurator ist intuitiv gestaltet und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme sowie eine präzise und komfortable Parametrierung. Alternativ kann die Konfiguration bequem über Steuercodes erfolgen, die einfach vor den Codeleser gehalten werden.

Vielseitiger Codeleser für universellen Einsatz

Dank seines großen Funktionsumfangs und der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten ist der CleverReader ein universell einsetzbarer Codeleser. Überall dort, wo 1-D-/2-D-Codes automatisch erfasst werden sollen, liefert er in unterschiedlichsten Anwendungen zuverlässige und präzise Ergebnisse.

Codelesung bei Verpackungen auf einem Förderband

Komponenten und Verpackungen

Von der Primärverpackung bis zur End-of-Line-Station durchlaufen Komponenten und Verpackungseinheiten zahlreiche Prozessschritte. Im Verpackungsprozess sorgt der Codeleser CleverReader an jeder Station für eine zuverlässige Identifikation. So lässt sich der Weg von Komponenten und Verpackungen lückenlos verfolgen und dokumentieren, während Qualität und Sicherheit umfassend gewährleistet bleiben.

Codelesung bei Behältern auf einem Föderband

Behälter auf Förderbändern

In Logistikanwendungen wird der Warenfluss häufig durch das Auslesen von Codes gesteuert. Auf Förderbändern gelangen die Behälter von der Anlieferung bis zum Abtransport zu den jeweiligen Stationen. Dabei gewährleistet der CleverReader eine zuverlässige Identifikation der Behälter – selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten von bis zu 3,5 m/s.

Lesung von Codes auf Leiterplatten

Identifikation in der Leiterplattenfertigung

Für die Fertigung von Leiterplatten ist eine zuverlässige Identifikation entscheidend, um den Produktionsprozess zu steuern und die lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. In der Regel werden DataMatrix-Codes verwendet, die entweder auf Labels aufgebracht oder direkt per Laser im Material der Leiterplatte markiert werden. Der CleverReader beherrscht die Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes, einschließlich gelaserter und genadelter DPM-Codes.

Highlights des stationären 1-D-/2-D-Codelesers CleverReader

  • Maximale Wirtschaftlichkeit: optimales Preis-Leistungs-Verhältnis dank vielseitiger Funktionalitäten in einem Sensor
  • Breites Applikationsspektrum durch High-Speed-Codelesung bei bis zu 3,5 m/s, zuverlässige Lesung gelaserter oder genadelter Codes und Matchcode-Funktion
  • Flexible Ausgabestringformatierung und verschiedene Lesemodi zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • Integrierte Fehlerbildspeicherung für hohe Transparenz und Rückverfolgbarkeit im Qualitätsprozess
  • Einfache Integration dank platzsparender Gehäusebauform (24,3 × 41,5 × 49,5 mm) und 24-V/5-V-Konverterkabel mit Steckverbindern oder frei konfigurierbaren Enden
  • Komfortable Parametrierung über Steuercodes und intuitive grafische Benutzeroberfläche