Wählen Sie Ihr Land

Global

Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex e, Ex i, Ex op)

Produktfamilienbild für Klemmenkästen in Zündschutzart Ex e

Pepperl+Fuchs bietet ein umfassendes Programm an Klemmenkästen und Abzweigdosen in den Zündschutzarten Ex e (erhöhte Sicherheit), Ex ia (Eigensicherheit), Ex tb (Staubschutz durch Gehäuse) und Ex op pr (geschützte optische Strahlung). Sie sind nach internationalen Explosionsschutznormen wie ATEX, IECEx, NEC und anderen für die sichere und zuverlässige Signal- und Energieverteilung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 oder Class I und Class II, Division 2 zertifiziert.

Verschiedene Gehäusegrößen und robuste Materialien sind erhältlich, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Kunden können Klemmenkästen und Abzweigdosen mit Gehäusen aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP), gebürstetem Edelstahl oder Aluminium wählen. Diese Materialien gewährleisten eine hohe Beständigkeit, mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen. Damit eignen sie sich für raue Industrieumgebungen wie Offshore-Anwendungen, Öl- und Gasindustrie, Chemieanlagen oder für Standorte mit strengen Hygieneanforderungen.

Eine große Auswahl an Klemmentypen, Kabelverschraubungen und Zubehör ermöglicht die vollständige Anpassung von Klemmen- und Abzweigdosen an die spezifischen Anforderungen eines Projekts in explosionsgefährdeten Bereichen. Jede Konfiguration gewährleistet eine optimale Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck, mit hohem Schutzgrad (IP66, NEMA Type 4X) und erweiterten Umgebungstemperaturbereichen.

Die Klemmenkästen und Abzweigdosen von Pepperl+Fuchs unterstützen durch ihr durchdachtes Design eine einfache Installation und leichte Wartung. Ob in Chemieanlagen, Öl- und Gasraffinerien, in der Pharmaproduktion oder in Offshore- und Marineanwendungen, diese Lösungen bieten langfristigen Explosionsschutz und Betriebssicherheit.

Klemmenkästen und Abzweigdosen

  • GR-Serie: Glasfaserverstärkter Polyester, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22 und Class I, Class II, Division 2
  • SR-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 2

Spleißkästen

  • GR-Serie: Glasfaserverstärkter Polyester, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22
  • SR-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 2
GR-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex e, Ex ia, Ex tb) in GFK

Klemmenkästen und AbzweigdosenGR-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex e, Ex ia, Ex tb) in GFK Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and Class I, Class II, Division 2

Verschiedene Abmessungen dieser GFK-Gehäuse (glasfaserverstärkter Polyester) mit unterschiedlichen Tiefen ermöglichen die Konfiguration praktisch jedes kundenspezifischen Klemmenkastens oder jeder Abzweigdosen für explosionsgefährdete Bereiche. Viele durchdachte Eigenschaften vereinfachen die Installation und Handhabung, wie z. B. spezielle Hebepunkte zum Öffnen, eine geschäumte Dichtung für die Konformität mit IP66 und NEMA Typ 4X sowie ein spezieller Schutz für die Dichtkante. Mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von bis zu -60 °C sind die Klemmenkästen und Abzweigdosen der GR-Serie eine kostengünstige Wahl für viele Installationen, für die ansonsten Edelstahlgehäuse erforderlich wären.

SR-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex e, Ex ia, Ex tb) in Edelstahl

SR-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex e, Ex ia, Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 2

Die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und sehr rauen Umgebungen entwickelten Klemmenkästen und Abzweigdosen der SR-Serie aus Edelstahl mit Schutzart IP66 und NEMA Typ 4X setzen neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität und Langlebigkeit. Ihre modulare Bauweise ermöglicht die Integration von beliebigem Zubehör wie Flanschplatten, Scharnieren, Montagewinkeln oder Deckelsicherungen je nach Kundenwunsch. Sie sind für die Wandmontage geeignet und können mit um 90° drehbaren Montagefüßen oder Einnietmuttern ohne weitere Anpassung direkt angebracht werden. Darüber hinaus verfügen die Klemmenkästen und Abzweigdosen der SR-Serie über einen 45°-Drainagekanal, der Wasser aus dem Dichtungsbereich ableitet und gleichzeitig verhindert, dass angesammelter Schmutz und Staub beim Öffnen des Deckels in das Gehäuse gelangen.

GR-Serie: Lichtwellenleiter-Spleißkästen (Ex op pr und Ex tb) aus glasfaserverstärktem Polyester

Spleißkästen GR-Serie: Lichtwellenleiter-Spleißkästen (Ex op pr und Ex tb) aus glasfaserverstärktem PolyesterInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Die GR.TFO-Spleißkästen in glasfaserverstärkten Polyestergehäusen mit Schutzartz IP66 ermöglichen den sicheren Schutz von Glasfaserkabelspleißen in explosionsgefährdeten Bereichen. Jeder dieser robusten Spleißkästen kann bis zu 8 Spleißkassetten mit bis zu 12 Schmelzspleißen pro Fach aufnehmen. Die Spleißkassetten entsprechen DIN 47662 und anderen Telekommunikationsstandards und sind mit entsprechenden Spleißschutzhaltern und LWL-Zugentlastungen ausgestattet.

SR-Serie: Lichtwellenleiter-Spleißkästen (Ex op pr und Ex tb) aus Edelstahl mit Drainagekanal

SR-Serie: Lichtwellenleiter-Spleißkästen (Ex op pr und Ex tb) aus Edelstahl mit Drainagekanal Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Die SR.TFO-Spleißkästen im Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP66 ermöglichen den sicheren Schutz von Glasfaserkabelspleißen in explosionsgefährdeten Bereichen. Jede dieser robusten Spleißboxen kann bis zu 8 Spleißkassetten mit bis zu 12 Schmelzspleißen pro Fach aufnehmen. Die Spleißkassetten entsprechen der DIN 47662 und anderen Telekommunikationsstandards und können bei Bedarf mit einer Glasfaserzugentlastung ausgestattet werden. SR.TFO-Spleißboxen verfügen über einen 45°-Drainagekanal, der Wasser aus dem Dichtungsbereich ableitet und gleichzeitig verhindert, dass angesammelter Schmutz und Staub beim Öffnen des Deckels in das Gehäuse eindringen.

Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den ExplosionsschutzDateityp
PDF
Dateigröße
2 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK GehäusenDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentDateityp
PDF
Dateigröße
10 MB
Sprache
Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation – SR Edelstahl-Gehäuseserie für explosionsgefährdete BereicheDateityp
PDF
Dateigröße
445 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Explosionsgeschützte Abzweigdose mit Sichtfenster für die einfache und schnelle InspektionDateityp
PDF
Dateigröße
361 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download