Cajas de terminales y empalmes (Ex e, Ex i, Ex op)

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de cajas de terminales y cajas de conexión con los tipos de protección Ex e (seguridad aumentada), Ex ia (seguridad intrínseca), Ex tb (protección contra el polvo mediante encapsulamiento) y Ex op pr (radiación óptica protegida). Están certificadas de acuerdo con las normas internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, IECEx, NEC y otras, para una distribución segura y fiable de la señal y la energía enzonas con riesgo de explosión de clase I y clase II, División 2, zona 1, zona 2, zona 21 y zona 22.
Hay disponibles varios tamaños de carcasa y materiales robustos para satisfacer las diversas necesidades de aplicación. Ustedes pueden elegir cajas de terminales y cajas de conexión con carcasas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), acero inoxidable cepillado o aluminio. Estos materiales garantizan una alta durabilidad, resistencia mecánica y resistencia a altas y bajas temperaturas, lo que los hace adecuados para entornos industriales difíciles, como aplicaciones marítimas, industrias petroleras y gasísticas, plantas químicas o lugares con requisitos de higiene estrictos.
Una amplia selección de tipos de terminales, prensacables y accesorios permite personalizar completamente las cajas de terminales y las cajas de conexiones según los requisitos específicos del proyecto en áreas peligrosas. Cada configuración garantiza un ajuste óptimo para el fin previsto, con un alto grado de protección (IP66, NEMA Tipo 4X) y rangos de temperatura ambiente ampliados.
Gracias a su diseño inteligente, las cajas de terminales y las cajas de empalmes de Pepperl+Fuchs permiten una instalación sencilla y un fácil mantenimiento. Ya sea en plantas químicas, refinerías de petróleo y gas, producción farmacéutica o aplicaciones marítimas y offshore, estas soluciones proporcionan protección contra explosiones y fiabilidad operativa a largo plazo.
Cajas de terminales y empalmes
- Serie GR: poliéster reforzado con fibra de vidrio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 2.
- Serie SR: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 2
Cajas de empalmes

Cajas de terminales y cajas de conexiónSerie GR: Cajas de terminales y empalmes (Ex e, Ex ia, Ex tb) en PRFV Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and Class I, Class II, Division 2
Las diferentes dimensiones de estas cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) con varias profundidades permiten configurar prácticamente cualquier caja de terminales o caja de conexión específica para cada cliente para zonas peligrosas. Muchas características simplifican la instalación y el manejo, como los puntos de palanca específicos para la apertura, una junta de espuma para cumplir con las normas IP66 y NEMA Tipo 4X, y una protección especial para el borde de sellado. Con un rango de temperatura de funcionamiento ampliado hasta -60 °C, las cajas de terminales y empalmes de la serie GR pueden ser una opción rentable para muchas instalaciones que, de otro modo, requerirían cajas de acero inoxidable.

Serie SR: Cajas de terminales y empalmes (Ex e, Ex ia, Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 2.
Diseñadas para su uso en zonas peligrosas y entornos muy adversos, las cajas de terminales y cajas de conexión con clasificación IP66 y NEMA Tipo 4X de la serie de cajas de acero inoxidable SR establecen un nuevo referente en cuanto a flexibilidad y durabilidad. Su diseño modular permite integrar cualquier accesorio, como placas de brida, bisagras, abrazaderas de montaje o cierres de seguridad para tapas, según las necesidades de los clientes. Son aptas para el montaje en pared y se pueden atornillar directamente utilizando abrazaderas de montaje giratorias de 90° o tuercas remachables sin necesidad de ajustes adicionales. Además, las cajas de terminales y empalmes SR cuentan con un método de sellado con brida de retorno de 45° que aleja el agua de la zona de sellado y también evita que la suciedad y el polvo acumulados entren en la caja cuando se abre la tapa.

Cajas de empalmesSerie GR: Cajas de empalmes de f. óptica (Ex op pr y Ex tb) en PRFVInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Las cajas de empalmes GR.TFO en carcasas de poliéster IP66 reforzadas con fibra de vidrio permiten proteger de forma segura los empalmes de cables de fibra óptica en zonas peligrosas. Cada una de estas robustas cajas de empalmes puede albergar hasta 8 empalmes, con un máximo de 12 empalmes de fusión por bandeja. Las bandejas de empalme cumplen con la norma DIN 47662 y otras normas de telecomunicaciones, y están equipadas con soportes de protección de empalmes y protección contra dilatación de fibra óptica adecuados.

Serie SR: Cajas de empalmes de f. óptica (Ex op pr y Ex tb) en acero inoxidable con brida de retorno Instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Las cajas de empalmes SR.TFO con carcasa deacero inoxidable IP66 permiten proteger de forma segura los empalmes de cables de fibra óptica en zonas peligrosas. Cada una de estas robustas cajas de empalmes puede albergar hasta 8 empalmes, con un máximo de 12 empalmes por fusión por bandeja. Las bandejas de empalme cumplen con la norma DIN 47662 y otras normas de telecomunicaciones, y pueden equiparse opcionalmente con una protección contra dilatación para fibra óptica, según sea necesario. Las cajas de empalmes SR.TFO cuentan con un método de sellado con brida de retorno de 45° que aleja el agua de la zona de sellado y también evita que la suciedad y el polvo acumulados entren en la carcasa cuando se abre la tapa.
- inglés
- alemán
- francés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 10 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 437 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 359 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!