Seleccione su país

Visite el sitio web global

SR.TFO.* Splice Box

Stainless steel fiber optic splice box with return flange

Ventajas clave de un vistazo

  • Safe protection of fiber optic cable splices in hazardous areas
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Ex op pr and Ex tb certified
  • Stainless Steel enclosure
  • Up to 8 splice trays, 12 fusion-type splices per tray
  • Wide range of cable glands and stopping plugs
  • Return Flange Sealing provides Drain Channel

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE