Befehls- und Meldegeräte (Ex e)

LRP-Serie: Befehls- und Meldegeräte (Ex db eb, Ex ib und Ex tb) in PolyamidInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Die LRP-Serie umfasst Ex-e-Befehls- und Meldegeräte aus robustem und dennoch leichtem Polyamid für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Geräte zeichnen sich durch eine besonders hohe Flexibilität bei der Konfiguration individueller Schalt- und Steuerungslösungen aus. Hierfür bietet Pepperl+Fuchs fünf verschiedene Gehäusevarianten an, die jeweils mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bedienelemente aus dem breiten Pepperl+Fuchs-Portfolio bestückt werden können. Die größeren Gehäusevarianten können im voll ausgebauten Zustand bis zu fünf Standard-Bedienelemente aufnehmen und erreichen damit eine Funktionsvielfalt, die auf dem Markt einzigartig ist. Die Befehls- und Meldegeräte der LRP-Serie können in einem Temperaturbereich von -40 ... 55 °C betrieben werden.

LRS-Serie: Befehls- und Meldegeräte (Ex db eb, Ex ib und Ex tb ) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Die vielseitigen Ex-e-Befehls- und Meldegeräte der LRS-Serie sind vorkonfiguriert ab Lager oder flexibel mit einer Vielzahl von Bedienelementen, Kabelverschraubungen und Zubehör erhältlich. Das umfangreiche Angebot an Bedienelementen ermöglicht die Konfiguration jedes Befehls- und Meldegeräts exakt nach den Anforderungen der Anwendung und sorgt für optimale Raumnutzung. Die Gehäuse sind aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L gefertigt und bieten eine hervorragende Anlauf- und Korrosionsbeständigkeit. Langlebige Materialien und hochwertige Komponenten, wie z. B. Befestigungen aus Edelstahl A4 (V4A), ermöglichen den Einsatz der LRS-Befehls- und Meldegeräte unter rauen Umgebungsbedingungen und in einem Temperaturbereich von -40 ... 55 °C.

PM-Serie: Befehls- und Meldegeräte (Ex de und Ex tb) in Polyamid, SchalttafeleinbauInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Die Ex-e-zertifizierten Befehls- und Meldegeräte der PM-Serie ermöglichen durch eine große Auswahl an Funktionen die flexible Gestaltung von Schalttafeln. Jedes Gerät ist einzeln als komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel zugelassen. Die Gehäuse sind aus robustem Polyamid gefertigt und ermöglichen den Betrieb dieser Befehls- und Meldegeräte in einem Temperaturbereich von -40 ... 50 °C.
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Moderne und langlebige Befehls- und Meldegeräte der LRP-Serie aus Polyamid | Dateityp PDF | Dateigröße 458 KB | Sprache Deutsch
| Download |