Unidades de control (Ex e)

Serie LRP: Unidades de control (Ex db eb, Ex ib y Ex tb) en poliamidaInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
La serie LRP comprende unidades de control Ex e fabricadas en poliamida resistente y ligera para su instalación en zonas con riesgo de explosión. La característica principal de estos dispositivos es su excepcional grado de flexibilidad para configurar soluciones de conmutación y control individuales. Para ello, Pepperl+Fuchs ofrece cinco versiones diferentes de gabinetes, cada uno de los cuales puede instalarse con una variedad de elementos operativos diferentes de la amplia gama de Pepperl+Fuchs. Las versiones de carcasa más grandes pueden albergar hasta cinco elementos operativos estándar cuando se realizan la instalación completamente expandidas, lo que les confiere un alto grado de funcionalidad único en el mercado. Las estaciones de control de la serie LRP pueden funcionar en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.

Serie LRS: Unidades de control (Ex db eb, Ex ib y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Las versátiles unidades de control Ex e de la serie LRS están disponibles preconfiguradas y listas para usar, o bien personalizadas de forma flexible con una gran variedad de elementos operativos, prensacables y accesorios. Una amplia gama de funciones de control permite configurar cada unidad de control para que se adapte exactamente a los requisitos de cada aplicación y garantizar un aprovechamiento óptimo del espacio. Las carcasas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L cepillado para proporcionar una excelente resistencia al deslustre y a la corrosión. Los materiales duraderos y los componentes de alta calidad, como las fijaciones de acero inoxidable A4 (V4A), permiten utilizar las unidades de control en condiciones ambientales adversas y en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.

Serie PM: Unidades de control (Ex de y Ex tb) en poliamida, montaje en panelInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Basadas en una amplia selección de funciones de control, las unidades de control con certificación Ex e para montaje en panel de la serie PM permiten un diseño flexible de los paneles de control. Cada unidad está aprobada individualmente como equipo completo. Los gabinetes están fabricados en poliamida resistente y permiten el funcionamiento de estas unidades de control en un rango de temperatura de –40 a 50 °C.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 452 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!
