En entornos industriales peligrosos, como plantas químicas, refinerías o instalaciones marítimas, es esencial un control seguro e intuitivo de los procesos. Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de estaciones de control y unidades de control con certificación Ex específicas para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Estas soluciones resistentes permiten un funcionamiento y un control manuales precisos en aplicaciones de Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 o Clase I y Clase II, División 1 o División 2.
Cada estación de control o unidad de control está fabricada para soportar las condiciones extremas que suelen darse en zonas peligrosas. Las carcasas están disponibles en varios materiales, como poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), acero inoxidable o poliamida, lo que garantiza su durabilidad y una larga vida útil incluso en entornos agresivos. Con tipos de protección como Ex d (antideflagrante) y Ex e (seguridad aumentada), las soluciones cumplen con normas internacionales como ATEX, IECEx, NEC y otras. Todos los componentes están diseñados para ofrecer una alta resistencia mecánica, resistencia química y un funcionamiento fiable en temperaturas y condiciones climáticas extremas.
Una de las principales ventajas de las unidades de control y estaciones de control de Pepperl+Fuchs reside en su diseño modular y configurable. Se puede combinar una amplia gama de elementos operativos, como botones pulsadores, bloques de contacto, interruptores giratorios o interruptores de control con llave, en innumerables variaciones para adaptarse a los requisitos exactos de cada aplicación.
Ya sea que se necesite una simple función de arranque/parada, una parada de emergencia o una lógica de control más compleja, estas soluciones ofrecen flexibilidad sin comprometer la protección contra explosiones.