Estaciones de control (Ex e)

Serie GR: Estaciones de control (Ex de, Ex ib y Ex tb) en poliéster reforzado con fibra de vidrioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
La serie GR comprende una gama de estaciones de control reforzadas con fibra de vidrio cargada con carbono (GRP) con protección de tipo Ex e. Estas carcasas antiestáticas, estabilizadas contra los rayos UV y resistentes a la corrosión están preparadas para equiparse con una amplia gama de funciones de supervisión y control. Los distintos tamaños de caja disponibles permiten adaptarse con exactitud al número de elementos operativos necesarios, lo que facilita una instalación que ahorra espacio. Con una rejilla de diseño de 10 mm, elevadores para diferentes profundidades de montaje y un carril DIN especial con rejilla para el posicionamiento de precisión de los elementos operativos, estas estaciones de control se pueden adaptar muy fácilmente a los diferentes requisitos de aplicación. Un amplio rango de temperatura ambiente de –40 a 55 °C permite su funcionamiento en entornos muy difíciles.

Serie SR: Estaciones de control (Ex de, Ex ib y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, División 2.
La serieSR es una gama flexible de estaciones de control Ex e totalmente personalizables. Las cajas pueden satisfacer las necesidades de las especificaciones de los usuarios, ya que se suministran con o sin accesorios, como abrazaderas de montaje o placas de prensaestopas. Se dispone de una amplia gama de elementos operativos, bloques de contactos, terminales, dispositivos de entrada y accesorios para cajas, con el fin de garantizar que cada configuración se adapte exactamente a los requisitos de cada aplicación. Las cajas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L cepillado y todas las fijaciones están fabricadas en acero inoxidable de grado A4 como estándar para proporcionar una excelente resistencia al deslustre y a la corrosión. Las estaciones de control SR se pueden montar en orientación vertical u horizontal en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.
- alemán
- francés
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 10 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 437 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure Solution Spotlight | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!
