Seleccione su país

Visite el sitio web global

Unidades de control (Ex e)

Imagen de la familia de productos para unidades de control (Ex e)

Las unidades de control locales proporcionan una interfaz compacta y confiable para supervisar y operar sistemas eléctricos y de automatización directamente en el punto de uso. Diseñadas para áreas peligrosas, estas unidades combinan gabinetes robustos de seguridad aumentada (Ex e) con elementos operativos certificados para garantizar un control seguro, eficiente y preciso de los equipos de proceso.

Las unidades de control locales de Pepperl+Fuchs están disponibles en una variedad de materiales, tamaños y configuraciones, incluyendo carcasas de acero inoxidable y poliamida, lo que permite una adaptación flexible a los requisitos específicos de cada proyecto. Cada unidad se puede personalizar con botones pulsadores, interruptores, indicadores y entradas de cable para satisfacer las exigencias de aplicaciones industriales complejas.

Serie LRP: poliamida, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 2, Zona 22

Serie LRS: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 2, Zona 22

Serie PM: poliamida, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 2, Zona 22, montaje en panel

Unidad de control de la serie LRP

Serie LRP: Unidades de control (Ex db eb, Ex ib y Ex tb) en poliamidaInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

La serie LRP comprende unidades de control Ex e fabricadas en poliamida resistente y ligera para su instalación en zonas con riesgo de explosión. La característica principal de estos dispositivos es su excepcional grado de flexibilidad para configurar soluciones de conmutación y control individuales. Para ello, Pepperl+Fuchs ofrece cinco versiones diferentes de gabinetes, cada uno de los cuales puede instalarse con una variedad de elementos operativos diferentes de la amplia gama de Pepperl+Fuchs. Las versiones de carcasa más grandes pueden albergar hasta cinco elementos operativos estándar cuando se realizan la instalación completamente expandidas, lo que les confiere un alto grado de funcionalidad único en el mercado. Las estaciones de control de la serie LRP pueden funcionar en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.

Unidad de control de la serie LRS

Serie LRS: Unidades de control (Ex db eb, Ex ib y Ex tb) en acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

Las versátiles unidades de control Ex e de la serie LRS están disponibles preconfiguradas y listas para usar, o bien personalizadas de forma flexible con una gran variedad de elementos operativos, prensacables y accesorios. Una amplia gama de funciones de control permite configurar cada unidad de control para que se adapte exactamente a los requisitos de cada aplicación y garantizar un aprovechamiento óptimo del espacio. Las carcasas están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L cepillado para proporcionar una excelente resistencia al deslustre y a la corrosión. Los materiales duraderos y los componentes de alta calidad, como las fijaciones de acero inoxidable A4 (V4A), permiten utilizar las unidades de control en condiciones ambientales adversas y en un rango de temperatura de –40 a 55 °C.

Unidades de control de montaje en panel de la serie PM

Serie PM: Unidades de control (Ex de y Ex tb) en poliamida, montaje en panelInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

Basadas en una amplia selección de funciones de control, las unidades de control con certificación Ex e para montaje en panel de la serie PM permiten un diseño flexible de los paneles de control. Cada unidad está aprobada individualmente como equipo completo. Los gabinetes están fabricados en poliamida resistente y permiten el funcionamiento de estas unidades de control en un rango de temperatura de –40 a 50 °C.

Idioma
  • inglés
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control UnitsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
452 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!