Profilvergleich

Der SmartRunner Matcher erfasst per Laserlichtschnitt-Technologie Höhenprofile und vergleicht diese mit einem eingelernten Referenzprofil. Mit bis zu 32 im Sensor hinterlegten Profilen eignet er sich perfekt für die Positionierung sowie die Anwesenheits- und Vollständigkeitsprüfung geführter Bauteile.
Die Laserprofilsensoren basieren auf der einzigartigen SmartRunner-Technologie. Diese verbindet erstmals die bewährte Laserlichtschnitt-Technologie mit einem 2-D-Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung und bietet maximale Leistungsfähigkeit in einem kompakten Sensorgehäuse.
SmartRunner Matcher: Der Spezialist für Profilvergleiche
Der SmartRunner Matcher ermöglicht die applikationsspezifische Profilerfassung samt integrierter Auswertung in einem kompakten Gehäuse. Die Auswerteeinheit des Laserprofilsensors ist darauf optimiert, Abweichungen von einem zuvor eingelernten Höhenprofil zu erkennen.
Zunächst wird über einen intuitiven Bedienungsassistenten ein Referenzprofil eingelernt. Zusätzlich werden die erlaubten Positions- und Bauteilabweichungen festgelegt. Auf Grundlage dessen verifiziert der Sensor über einen Profilvergleich das erfasste Profil des Objekts und dessen korrekte Lage. Es stehen außerdem Varianten mit weiteren Funktionen wie der Verwendung und Speicherung von bis zu 32 Profilen auf einem Sensor und der Ausgabe der Objektpositionsabweichung zur Verfügung. Diese bieten unterschiedliche Erfassungsbereiche von bis zu 700 mm Abstand sowie 300 mm X-Erfassungsbereich.
Die SmartRunner Matcher lässt sich einfach und intuitiv in Betrieb nehmen: über den Vision Configurator – die einheitliche Benutzeroberfläche für alle Vision-Sensoren von Pepperl+Fuchs –, per DataMatrix-Steuercode oder über die geführte Bedienung und Parametereinstellung mit dem Software-Wizard.
Auf einen Blick:
- Robuste und kosteneffiziente Überprüfung der Anwesenheit, Vollständigkeit und Position von geführten Bauteilen
- Zuverlässiger Profilvergleich, unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Beleuchtung oder Fremdlicht – auch bei Objekten mit besonders geringem Kontrast
- Unabhängige Einstellung der Objekt- und Verschiebetoleranzen sowie separate Ausgabe der Daten

Funktionsweise
So funktioniert die Erfassung der Objektkontur, -lage und -entfernung mit dem SmartRunner Matcher:
Da nicht jedes Objekt gleich ist, muss eine passende Objekttoleranz festgelegt werden. Dies erfolgt über die Definition einer Hüllkurve um ein eingelerntes Profil (1). In Abhängigkeit dazu werden automatisch Qualitätswerte ermittelt, woraus dann Qualitätsschwellwerte zur Unterscheidung von Gut- und Schlechtteilen abgeleitet werden können. Anwender können so frei definieren, wie hoch die Erkennungsempfindlichkeit des Sensors sein soll (2). Außerdem ergeben sich Verschiebungstoleranzen häufig aus Triggertoleranzen. Diese lassen sich beim SmartRunner Matcher zusätzlich in 0,1-mm-Schritten in X- und Z-Richtung einstellen, sodass sie das Messergebnis nicht beeinflussen (3). Der Sensor erkennt abweichende Profile daraufhin zuverlässig als „Bad“ (4).
- Deutsch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Laserprofilsensoren mit SmartRunner-Technologie | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Abfüllung von Fertiggerichten mit maximaler Prozesssicherheit | Dateityp PDF | Dateigröße 232 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Unterbrechungsfreie Materialzuführung in Produktionsanlagen | Dateityp PDF | Dateigröße 205 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Kompakter Laserprofilsensor mit anpassbarer Erfassung | Dateityp PDF | Dateigröße 187 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Kompakter Laserprofilsensor erkennt selbst kleinste und spiegelnde Objekte | Dateityp PDF | Dateigröße 153 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Präzise Objektvermessung im Kommissioniersystem | Dateityp PDF | Dateigröße 209 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Präzise Erfassung von Bauteilen für den Karosseriebau | Dateityp PDF | Dateigröße 221 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Erkennung von Fixierelementen im Automobilbau | Dateityp PDF | Dateigröße 302 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässiger Profilvergleich am Montageschlitten | Dateityp PDF | Dateigröße 367 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Automatische Erkennung von Vibrationsdämpfern | Dateityp PDF | Dateigröße 313 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Automatische Bauteilkontrolle in der Karosseriefertigung | Dateityp PDF | Dateigröße 294 KB | Sprache Deutsch
| Download |