Seleccione su país

Visite el sitio web global

Comparación de perfiles

Comparación de perfiles con SmartRunner Matcher

SmartRunner Matcher utiliza la tecnología de sección de luz láser para capturar perfiles de altura y los compara con un perfil de referencia programado. Con hasta 32 perfiles almacenados en el sensor, es perfecto para el posicionamiento, así como para las verificaciones de presencia e integridad de los componentes guiados.

Los sensores de perfil láser se basan en la exclusiva tecnología SmartRunner. Por primera vez, combina la tecnología de sección de luz láser probada con un sensor de visión en 2D, que incluye LED y ofrece el máximo rendimiento en una carcasa compacta del sensor.

SmartRunner Matcher: especialista en comparación de perfiles

SmartRunner Matcher combina la detección de perfiles específicos de la aplicación con una evaluación integrada en una carcasa compacta. La unidad de control del sensor del perfil del láser está optimizada para detectar desviaciones de un perfil de altura programado previamente.

En primer lugar, se programa un perfil de referencia a través de un asistente operativo intuitivo. Además, se definen la posición permitida y las desviaciones de los componentes. En función de esto, el sensor verifica el perfil detectado del objeto y su posición correcta a través de la compatibilidad de perfiles. Además, las variantes están disponibles con funciones adicionales, como el uso y el almacenamiento de hasta 32 perfiles en un sensor y la salida de la desviación de la posición del objeto. Estos ofrecen diferentes rangos de detección de hasta 700 mm de distancia, así como un rango de detección de 300 mm X.

SmartRunner Matcher se puede poner en marcha fácil e intuitivamente: mediante Vision Configurator, la interfaz de usuario uniforme para todos los sensores de visión de Pepperl+Fuchs, a través del código de control Data Matrix o mediante la operación guiada y la parametrización con el asistente de software.


Un vistazo

  • Presencia, integridad y detección de posición de los componentes resistentes y rentables
  • Compatibilidad precisa de perfiles, incluso con diferentes estructuras de superficie, luz ambiental y diversas distancias de operación
  • Objeto ajustable de forma independiente y tolerancias de compensación y salida de datos separada
Ilustración del principal de la función del sensor de visión smartrunner matcher

Cómo funciona

Así funciona la detección del contorno, la posición y la distancia del objeto con Matcher:

Ya que no todos los objetos son iguales, se debe definir una tolerancia de objetos adecuada. Esto se realiza a través de la definición de una curva envolvente alrededor de un perfil programado (1). Según esto, los valores de calidad se determinan automáticamente, a partir de los cuales se pueden derivar los valores del umbral de calidad para distinguir entre partes aceptables y deficientes. Los usuarios pueden definir libremente cuán alta la sensibilidad de detección del sensor debe ser (2). Además, las tolerancias de desplazamiento a menudo son el resultado de tolerancias de activación. Con el Matcher, estos también se pueden establecer en pasos de 0,1 mm en las direcciones X y Z, para que no influyan en el resultado de la medición (3). El SmartRunner detecta de manera confiable perfiles que se desvían como "deficientes" (4).

Ejemplos de aplicación

En los siguientes ejemplos de aplicaciones específicas, se muestran los diversos usos posibles del SmartRunner Matcher.

Más allá de la visión Sensores de perfil láser SmartRunner

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados.

Sensores de perfil láser SmartRunner
Idioma
  • alemán
  • inglés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
3 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
47 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
208 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
213 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
169 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
151 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
208 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
192 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
298 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
365 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
352 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
269 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar