Wählen Sie Ihr Land

Global

Präzise 3-D-Vermessungen mit dem SmartRunner Measurer 3-D

Vision-Sensor SmartRunner Measurer 3-D

Volumen, Abmessungen, Rotation und Position direkt aus dem Sensor

Der SmartRunner Measurer 3-D mit integrierter Datenverarbeitung setzt neue Maßstäbe in der industriellen 3-D-Messtechnik. Mithilfe der Stereo-Vision-Technologie werden Volumen, Abmessungen, Rotation und Position direkt im Sensor berechnet – ganz ohne externe Bildverarbeitung. Selbst bei Objektgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s liefert der intelligente Vision-Sensor präzise Ergebnisse. Erfahren Sie mehr über die hohe Messgenauigkeit, einfache Einrichtung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des neuen 3-D-Vision-Sensors von Pepperl+Fuchs.

Präzise Messergebnisse für statische und dynamische Anwendungen

Der neue Vision-Sensor SmartRunner Measurer 3-D erfasst mit nur einer einzigen Aufnahme die komplette 3-D-Information von Objekten und berechnet alle relevanten Messwerte zu Form, Lage und Orientierung direkt im Gerät.

Basis für die präzise Objektvermessung bildet die Stereo-Vision-Technologie. Dabei erfassen zwei versetzt angeordnete Kameras die Szene simultan aus unterschiedlichen Perspektiven. Aus der Disparität der beiden Aufnahmen berechnet der SmartRunner Measurer 3-D per Triangulation die exakte Tiefeninformation und erzeugt ein vollständiges 3-D-Abbild des Objekts – sowohl bei statischen als auch in dynamischen Anwendungen bis 2,5 m/s.

Ein integrierter Projektor projiziert zusätzlich ein feines Strukturmuster auf die Oberfläche und liefert damit stabile Referenzen selbst auf schwierigen Materialien. So erreicht der Sensor hohe Tiefenpräzision und Wiederholgenauigkeit, unabhängig von Farbe, Oberfläche oder Material.

Stereo-Vision-Technologie für präzise Tiefenerfassung

Stereo-Vision-Technologie für präzise Tiefenerfassung

Strukturiertes Licht für stabile Messergebnisse

Strukturiertes Licht für stabile Messergebnisse

Flexible Integration und einfache Bedienung via ViSolution-Software

Der SmartRunner Measurer 3-D lässt sich mühelos in verschiedenste Automatisierungsumgebungen integrieren und liefert präzise Messergebnisse direkt per Modbus TCP an die SPS. Alternativ steht eine Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle zur Verfügung, über die zusätzlich Bilddaten für Dokumentations- und Analysezwecke bereitgestellt werden können. Dank optionaler Gateways lässt sich der Sensor auch problemlos in PROFINET-, EtherNet/IP- oder EtherCAT-Netzwerke integrieren. Dies ermöglicht Anwendern maximale Flexibilität für ihre Anlagenstruktur.

Die Einrichtung und Bedienung des SmartRunner Measurer 3-D erfolgt mithilfe der anwenderfreundlichen Software ViSolution. Dank klar aufgebauter Benutzeroberfläche, Livebildanzeige und vorkonfigurierter Funktionen lässt sich der Sensor in wenigen Schritten in Betrieb nehmen. Individuell anpassbare Parameter wie Belichtungszeit oder Region of Interest (ROI) sorgen dafür, dass der Sensor perfekt auf jede Aufgabe abgestimmt werden kann. Messergebnisse und Bilddaten lassen sich sofort und ohne spezielles Bildverarbeitungswissen visualisieren und überprüfen. Mit der ViSolution gelingt die Inbetriebnahme, Parametrierung und Analyse so im Handumdrehen.

Screenshot of ViSolution software showing volume

Volumen (Volume)

Das Gerät berechnet das integrierte Volumen des erfassten Objekts direkt aus der 3-D-Punktwolke. Dabei wird die sichtbare Oberfläche vollständig berücksichtigt – auch bei unregelmäßigen Strukturen.

Screenshot of ViSolution software showing dimensions

Abmessungen (Dimensions)

Länge, Breite und Höhe werden als kleinste mögliche Begrenzungsbox (Bounding box) um das Objekt bestimmt. So lassen sich auch unregelmäßige Körper zuverlässig vermessen und vergleichen.

Screenshot of ViSolution software showing rotation

Rotation (Rotation)

Die Rotation beschreibt die Ausrichtung der längeren Objektseite in Bezug auf die X-Achse des Sensors. Dadurch lässt sich die Lage des Objekts eindeutig erfassen – eine wichtige Grundlage für automatisierte Greif- oder Sortierprozesse.

Screenshot von der ViSolution Software Center

Position (Center)

Die Koordinaten des Objektzentrums geben die exakte Lage im definierten Koordinatensystem an. Sie dienen als Referenz für Roboter, Handlingsysteme oder Qualitätsprüfungen.

Hohe Flexibilität für jede Anwendung

Von Prüfstationen bis hin zu Fördersystemen deckt der SmartRunner Measurer 3-D ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab. Dabei erfasst er die vollständigen 3-D-Daten unabhängig davon, ob sich das Objekt bewegt oder stillsteht. Anwender erhalten damit die ideale Lösung für unterschiedlichste Aufgaben in statischen oder dynamischen Anwendungen bis 2,5 m/s.

Effiziente 3-D-Vermessung für reibungslose Sortierprozesse mit dem SmartRunner Measurer 3-D

Effiziente 3-D-Vermessung für reibungslose Sortierprozesse

Der Vision-Sensor erfasst Pakete und Polybeutel in automatisierten Logistikzentren präzise in drei Dimensionen. Volumen, Abmessungen und Position werden ermittelt und direkt an das Sortiersystem übermittelt. Auf Basis dieser Daten erfolgt die automatische Kategorisierung und Zuweisung der Sendungen – für einen reibungslosen Materialfluss, eine effiziente Anlagensteuerung und maximale Prozesssicherheit.

Präzise 3-D-Daten für eine effiziente Palettierung mit dem SmartRunner Measurer 3-D

Präzise 3-D-Daten für eine effiziente Palettierung

Der SmartRunner Measurer 3-D erfasst Abmessung und Rotation jedes vorbeifahrenden Pakets in Echtzeit und liefert die Daten direkt an die Anlage. So berechnet der Palettierroboter die optimale Ausrichtung und Position – für gleichmäßige Lagen, stabile Palettenstapel und einen durchgängig automatisierten Materialfluss.

So funktioniert das Erfassen, Vermessen und Auswerten von Objekten mit dem SmartRunner Measurer 3-D

SmartRunner Measurer 3-D auf einen Blick

  • Direktausgabe von Messwerten: Volumen, Abmessungen, Rotation und Position – ohne externe Bildverarbeitung
  • Vollständige 3-D-Erfassung in einer einzigen Aufnahme für statische und dynamische Anwendungen bis 2,5 m/s
  • Stereo-Vision-Technologie für zuverlässige Objekterfassung – unabhängig von Farbe und Geometrie
  • Flexible Integration und Wegfall externer Auswerteeinheiten senken Integrationsaufwand und Kosten
  • Einfache Inbetriebnahme: Live-Vorschau, definierbare ROI und anpassbare Parameter für schwierige Oberflächen
  • Vielseitige Einsatzgebiete: Perfekt für Sortieranlagen, Fördertechnik, Robotik und Pick-&-Place-Aufgaben