7/11/2025Mediciones 3-D precisas con el medidor SmartRunner 3-D

Volumen, dimensiones, rotación y posición directamente desde el sensor
El SmartRunner Measurer 3-D con procesamiento de datos integrado establece nuevos estándares en la tecnología de medición 3-D industrial. Mediante la tecnología de visión estereoscópica, el volumen, las dimensiones, la rotación y la posición se calculan directamente en el dispositivo, sin necesidad de procesamiento de imágenes externo. Incluso con velocidades de los objetos de hasta 2,5 m/s, el sensor de visión inteligente ofrece resultados precisos. Obtenga más información sobre la alta precisión de medición, la cómoda configuración y las versátiles posibilidades de aplicación del nuevo sensor de visión 3-D de Pepperl+Fuchs.
Resultados de medición precisos para aplicaciones estáticas y dinámicas
El nuevo sensor de visión 3-D SmartRunner Measurer captura toda la información 3-D de los objetos con una sola toma y calcula todos los valores de medición relevantes relativos a la forma, la posición y la orientación directamente en el dispositivo.
La base de esta medición precisa de objetos es la tecnología de visión estereoscópica. Dos cámaras desplazadas entre sí capturan la escena simultáneamente desde diferentes perspectivas. A partir de la disparidad entre ambas imágenes, el SmartRunner Measurer 3-D utiliza la triangulación para calcular la información exacta de profundidad y genera una imagen 3-D completa del objeto, tanto para aplicaciones estáticas como dinámicas, a velocidades de hasta 2,5 m/s.
Además, un proyector integrado proyecta un patrón de alta resolución sobre la superficie del objeto, lo que proporciona puntos de referencia estables incluso en materiales difíciles. Esto permite que el sensor de visión alcance una alta precisión en la profundidad y una gran repetibilidad, independientemente del color, la superficie o el material.
Integración flexible y manejo sencillo a través del software ViSolution
El SmartRunner Measurer 3-D se puede integrar fácilmente en una amplia gama de entornos de automatización y proporciona resultados de medición precisos directamente al PLC a través de Modbus TCP. Como alternativa, se ofrece una interfaz Ethernet TCP/IP, que también se puede utilizar para proporcionar datos de imagen con fines de documentación y análisis. Gracias a las puertas de enlace opcionales, el sensor se puede integrar fácilmente en redes PROFINET, EtherNet/IP o EtherCAT. Esto brinda a los usuarios la máxima flexibilidad para la estructura de su sistema.
El sensor de visión 3-D se configura y se maneja mediante el software ViSolution, de fácil uso. Gracias a su interfaz de usuario claramente estructurada, las imágenes en vivo y las funciones preconfiguradas, el sensor puede ponerse en funcionamiento en tan solo unos pocos pasos. Los parámetros personalizados individualmente, como el tiempo de exposición o la región de interés (ROI), garantizan que el sensor se pueda adaptar perfectamente a cualquier aplicación. Los resultados de las mediciones y los datos de imagen se pueden visualizar y verificar de inmediato, sin necesidad de conocimientos especiales en procesamiento de imágenes. El software ViSolution facilita enormementela puesta en marcha, la parametrización y el análisis.
Flexibilidad para cada aplicación
Desde estaciones de prueba hasta sistemas de transporte, el SmartRunner Measurer 3-D abarca una amplia gama de posibles aplicaciones. Captura datos tridimensionales completos, proporcionando resultados precisos tanto para objetos en movimiento como para objetos fijos. Esto ofrece a los usuarios la solución ideal para una amplia variedad de tareas en aplicaciones estáticas o dinámicas, con velocidades de los objetos de hasta 2,5 m/s.
Cómo capturar, medir y evaluar objetos con el SmartRunner Measurer 3-D 3-D
SmartRunner Measurer 3-D: resumen
- Resultados de la medición: volumen, dimensiones, rotación y posición; no se requiere procesamiento de imágenes externo
- Captura 3-D completa en una sola toma, tanto para aplicaciones estáticas como dinámicas, con velocidades de los objetos de hasta 2,5 m/s
- Tecnología de visión estereoscópica para una detección fiable de objetos, independientemente del color y la geometría
- Puesta en marcha sencilla: vista previa en tiempo real, área de interés (ROI) configurable y parámetros ajustables para superficies complejas
- La integración flexible y la ausencia de unidades de evaluación externas reducen el esfuerzo y los costos de integración
- Aplicaciones versátiles: Ideal para máquinas clasificadoras, sistemas de transporte, robótica y tareas de recogida y colocación
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!