Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID-Authentifizierung mit VisuNet-HMI-Systemen für mehr IT-Sicherheit

HMI-Systeme in pharmazeutischen Anwendungen

Zunehmende regulatorische Anforderungen, vor allem in der Pharma- und Chemiebranche, stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen. In diesen Bereichen bedarf es einer erhöhten IT-Sicherheit mit eindeutiger Benutzeridentifikation und sicheren Zugriffskontrollen. Mit den optional integrierbaren RFID-Lesegeräten für die modularen VisuNet-HMI-Systeme bietet Pepperl+Fuchs eine leistungsfähige Lösung zur Authentifizierung, die sowohl in GMP-regulierten Umgebungen als auch in explosionsgefährdeten Bereichen zuverlässig einsetzbar ist.

RFID-Lesegerät für VisuNet FLX

Einfach. Sicher. Effizient.

Insbesondere normative Standards, wie der Cyber Resilience Act, Annex 11 des EU-GMP-Leitfadens oder IEC 62443, verschärfen die Anforderungen an Authentifizierungssysteme für HMIs in der pharmazeutischen Produktion. Gefordert werden unter anderem restriktive Benutzerverwaltung, Zugriffsbeschränkung und – abhängig vom Risikoprofil – eine Multi-Faktor-Authentifizierung. Für das Bedienpersonal bedeutet das: Passwörter allein reichen nicht mehr aus.

Die Bedienstationen der SerienVisuNet GXP und VisuNet FLX von Pepperl+Fuchs bieten eine praxisnahe und zukunftsorientierte Lösung für eine sichere Authentifizierung direkt im Feld. Über optional integrierte RFID-Reader können sich Benutzer, etwa mit dem Werks- oder Mitarbeiterausweis, schnell und eindeutig anmelden. Der VisuNet FLX ist für Zone 2/22 und Div. 2 zertifiziert, der VisuNet GXP bis Zone 1/21. Die Technologie basiert auf dem RFID20-Modul von Pepperl+Fuchs, das gängige Standards wie Mifare und Legic unterstützt. Zudem ist die RFID20-Komponente kompatibel mit führenden Identifikations- und Authentifizierungssystemen wie PM-Logon von Siemens, LogOnPlus von Obion oder der Connected Worker Platform von Nymi.

VisuNet GXP-System mit DPU 1.1 (RFID)

Flexibel anwendbar – bis hin zur Multi-Faktor-Authentifizierung

Je nach Anwendung und Sicherheitsbedarf lässt sich das Authentifizierungskonzept erweitern. Neben der klassischen RFID-Anmeldung ist auch eine Kombination mit Passwort oder PIN möglich. Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet einen verbesserten Sicherheitsstandard, wenn höhere Sicherheitsstufen gefordert sind.

Noch einen Schritt weiter gehen Multi-Faktor-Authentifizierungen, die oftmals auf eine Kombination mit biometrischer Identifikation setzen. So ermöglicht beispielsweise das Nymi Band eine biometrische Identifizierung des Nutzers über den Fingerabdruck und sorgt damit für eine erweiterte und mehrstufige Authentifizierung. Für GMP-regulierte Prozesse mit strikten Anforderungen an Nachverfolgbarkeit und Datenintegrität entsteht so ein durchgängiger und sicherer Authentifizierungsprozess.

Nahtlose Integration in bestehende Strukturen

Mit den VisuNet-HMI-Systemen mit integriertem RFID-Lesegerät lassen sich RFID-Anmeldungen vollständig in bestehende Produktabläufe und IT-Umgebungen integrieren. In Kombination mit der Thin-Client-Firmware VisuNet RM Shell und der Management-Software VisuNet Control Center ist eine zentrale Verwaltung aller Geräte möglich. Außerdem können die Geräte an eine Domäne (z.B. Active Directory) angebunden werden, wodurch Benutzerkonten zentral verwaltet und Zugriffsrechte über Gruppenrichtlinien gesteuert werden können – eine ideale Verbindung von Cybersicherheit, Bedienkomfort und regulatorischer Konformität.

Highlights

  • Integrierbare RFID-Reader in VisuNet GXP und FLX – auch für Ex-Bereiche bis Zone 1/21 und Division 1
  • Sichere Authentifizierung per Mitarbeiterausweis und/oder biometrischem Zubehör
  • Kompatibel mit führenden Systemen wie PM-Logon (Siemens), LogOnPlus (Obion) oder der Connected Worker Platform (Nymi)
  • Zentrales Updaten, Konfigurieren und Verwalten aller Thin Clientsmit VisuNet RM Shell und VisuNet Control Center