Seleccione su país

Visite el sitio web global

Autenticación RFID con sistemas de HMI VisuNet para una seguridad informática avanzada

Sistemas de HMI en aplicaciones farmacéuticas

El aumento de los requisitos normativos, especialmente en las industrias farmacéutica y química, plantea retos particulares a las empresas. Estas áreas requieren una mayor seguridad informática con identificación única de usuarios y controles de acceso seguros. Con los lectores RFID integrados opcionales para los sistemas modulares de HMI VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece una potente solución de autenticación que se puede utilizar de forma fiable tanto en entornos regulados por las buenas prácticas de fabricación (GMP) como en áreas peligrosas.

Lector RFID para VisuNet FLX

Sencillo. Seguro. Eficiente.

Las normas, como la Ley de Ciberresiliencia, el Anexo 11 de las directrices GMP de la UE y la norma IEC 62443, están endureciendo los requisitos para los sistemas de autenticación de las HMI en la producción farmacéutica. Entre otras cosas, se exige una gestión restrictiva de los usuarios, restricciones de acceso y, en función del perfil de riesgo, autenticación multifactorial. Para el personal operativo, esto significa que las contraseñas por sí solas ya no son suficientes.

Las estaciones de trabajo de operador de las series VisuNet GXP y VisuNet FLX de Pepperl+Fuchs ofrecen una solución práctica y orientada al futuro para la autenticación segura directamente en el campo. Los usuarios pueden iniciar sesión de forma rápida y clara, utilizando lectores RFID integrados opcionales, por ejemplo, con su tarjeta de identificación de fábrica o de empleado. El VisuNet FLX está certificado para la Zona 2/22 y Div. 2, mientras que el VisuNet GXP está certificado para la Zona 1/21. La tecnología se basa en el módulo RFID20 de Pepperl+Fuchs, que es compatible con estándares comunes como Mifare y Legic. Además, el componente RFID20 es compatible con los principales sistemas de identificación y autenticación, como PM-Logon de Siemens, LogOnPlus de Obion y la plataforma Connected Worker de Nymi.

Sistema VisuNet GXP con DPU 1.1 (RFID)

Seguridad adaptable: hasta autenticación multifactorial

El concepto de autenticación se puede ampliar en función de la aplicación y los requisitos de seguridad. Además del clásico inicio de sesión RFID, también es posible combinarlo con una contraseña o un PIN. Esta autenticación de dos factores ofrece un estándar de seguridad mejorado cuando se requieren niveles de seguridad más altos.

La autenticación multifactorial, que a menudo se basa en una combinación con identificación biométrica, va un paso más allá. Por ejemplo, la Nymi Band permite la identificación biométrica del usuario mediante la huella dactilar, lo que garantiza una autenticación ampliada y multinivel. Esto crea un proceso de autenticación coherente y seguro para los procesos regulados por las buenas prácticas de fabricación (GMP), con requisitos estrictos de trazabilidad e integridad de los datos.

Integración perfecta en las estructuras existentes

Con los sistemas de HMI VisuNet con lectores RFID integrados, los inicios de sesión RFID pueden integrarse completamente en los flujos de trabajo de productos y entornos de TI existentes. En combinación con el firmware de thin client VisuNet RM Shell y el software de administración VisuNet Control Center, es posible la administración centralizada de todos los dispositivos. Además, los dispositivos se pueden conectar a un dominio (por ejemplo, Active Directory), lo que permite gestionar las cuentas de usuario de forma centralizada y controlar los derechos de acceso mediante políticas de grupo, una combinación ideal de ciberseguridad, facilidad de uso y cumplimiento normativo.

Aspectos destacados

  • Lectores RFID integrados en VisuNet GXP y FLX, también para áreas peligrosas hasta Zona 1/21 y División 1.
  • Seguro, autenticación mediante tarjeta de identificación de empleado y/o accesorios biométricos.
  • Compatible con los principales sistemas, como PM-Logon (Siemens), LogOnPlus (Obion) o Connected Worker Platform (Nymi).
  • Actualización, configuración y administración centralizadas de todos los thin client con VisuNet RM Shell y VisuNet Control Center.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!