Sistemas de HMI

VisuNet de Pepperl+Fuchs: interfaces industriales hombre-máquina para la automatización de procesos
Desde la resistencia a golpes y vibraciones hasta las normas de limpieza de las buenas prácticas de fabricación (GMP), Pepperl+Fuchs ofrece soluciones de HMI para cumplir con diversos requisitos de la industria de procesos. La familia de HMI de VisuNet incluye una amplia selección de monitores industriales resistentes, cajas industriales de thin clients y PC de caja industrial, software de thin client y dispositivos periféricos.
Las estaciones de trabajo del operador y los sistemas de monitoreo de VisuNet se utilizan en todo el mundo en exploración de petróleo y gas, refinerías, instalaciones de producción química y farmacéutica. Las HMI para aplicaciones industriales como estas están sujetas a la humedad, a los cambios extremos de temperatura y al uso y abuso de la operación 24/7. Para garantizar una confiabilidad absoluta, los sistemas VisuNet están fabricados con componentes industriales y optimizados para un uso prolongado en condiciones adversas.

Soluciones de ingeniería
Los productos listos para usar no siempre cumplen con los requisitos exactos de cada aplicación. Las soluciones de HMI diseñadas por VisuNet son una forma sencilla de obtener la HMI exacta que necesita. Si el requisito es para un monitor remoto o una PC del panel con seguridad intrínseca, Pepperl+Fuchs puede diseñar una solución que se adapte a su aplicación y presupuesto.
Beneficios para usted
Cada estación de trabajo del operador de VisuNet está construida sobre décadas de experiencia en protección contra explosiones. Las estaciones de trabajo y los componentes del operador están diseñados y certificados para uso global en ubicaciones peligrosas ATEX/IECEx zona 1/21, zona 2/22 y NEC división 1/división 2. Los productos también están disponibles para su uso en entornos industriales con áreas no peligrosas.
Las interfaces del operador de VisuNet están certificadas para su uso en todo el mundo, por lo que es solo apropiado que Pepperl+Fuchs ofrezca soporte global. No importa en qué lugar del mundo se encuentre, Pepperl+Fuchs ofrece servicio y soporte a través de una amplia red de oficinas y filiales.
Pepperl+Fuchs ofrece soluciones completas de una sola fuente para soluciones de HMI, no solo PC del panel y monitores individuales. Hay disponible una variedad de carcasas, opciones de montaje y periféricos, incluidos pedestales, opciones de montaje en pared, teclados, lectores de códigos de barras y un software armonizado completo que puede monitorear y administrar todos los dispositivos de thin client de Pepperl+Fuchs.
No hay dos aplicaciones iguales. Para los requisitos que van más allá de la cartera estándar, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones de ingeniería personalizadas. Ya sea una solución de montaje especial, un lector RFID adicional o un sistema de monitor doble completamente certificado, el centro de ingeniería de soluciones (SEC) global de Pepperl+Fuchs puede ofrecer una solución.
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 801 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22+BTC24 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 364 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |