Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

Ident-Ex 01 NH_DZ1 Eigensicheres Bluetooth® Handheld

Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118471, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultra robust und eigensicher
  • Hervorragende Performance der Kopfmodule
  • Einfache Bedienung mit nur einer Hand
  • Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
  • Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
  • Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
  • Geringe Anschaffungskosten
  • Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cSGSus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Bluetooth® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ident-Ex 01 NH_DZ1

BeschreibungRFID-Reader
Betriebsfrequenz13,56 MHz HF
ScannerScanleistung*:
RFID = bis zu 1.5 m
Barcodes = 3 cm bis 5 m
* Die Lesereichweite ist abhängig vom RFID Typ, Barcode Typ und der Umgebung.
interner DatenspeicherOffline batch mode
2 MBytes;
Barcodes = 500+;
RFID* Tags (Nur ID) = 500+
AkkutypLi-Ion-Akku
Wiederaufladbar
10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauerca. 12 h
BluetoothClass II, bis zu ca. 10 Metern
RFIDISO/IEC 15693 ISO/IEC 14443 ISO/IEC 18000-3 (I-CODE ¦ NTAG ¦ my D™ Infineon)
ApplikationeneSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
SchutzartIP64
nach EN IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
Masse499 g
Abmessungen221 mm x 84 mm x 58 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
[exsign] II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
SGS-Zulassung
SGS-KennzeichnungClass I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C
Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64
IECEx-Zulassung
IECEx-KennzeichnungEx ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
HinweisFür weitere Informationen besuchen Sie ecom-ex.com.
LieferumfangIdent-Ex®
Kopfmodul
Ladekabel
Ladegerät
Dokumentation