Wählen Sie Ihr Land

Global

Datenerfassung

Gruppenbild der Ident-Ex 02-Serie an Barcode-Lesegeräten und -Scannern

Die Anforderungen an moderne industrielle Prozesse steigen kontinuierlich: lückenlose Rückverfolgbarkeit, papierlose Dokumentation und Echtzeit-Datenverfügbarkeit sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig müssen Lösungen insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen höchste Sicherheitsstandards erfüllen.

Mit dem Ident-Ex 02 steht ein besonders kompakter, eigensicherer Pocket-Scanner zur Verfügung, der zur mobilen Datenerfassung bis in Zone 1/21 und Div. 1 entwickelt wurde.
Mit dem Gerät können 1-D und 2-D-Codes direkt vor Ort erfasst, per Bluetooth® übertragen und nahtlos in unternehmenseigene ERP- und MES-Systeme integriert werden. So lassen sich manuelle Dokumentationsprozesse in den Bereichen Wartung, Produktion und Logistik reduzieren und potenzielle Fehlerquellen vermeiden.

Die Ident-Ex-Serie verfügt über eine leistungsstarke Honeywell-Scan-Engine und unterstützt alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes wie EAN-13, UPC-A, QR-Code, DataMatrix, Maxicode und OCR.
Je nach Anwendung stehen Leseköpfe mit unterschiedlichen Scanreichweiten zur Verfügung: eine Flex-Range-Variante für Distanzen bis 10 m und eine Long-Range-Variante für Scanaufgaben bis 25 m Entfernung. Im Vergleich zu meist kabelgebundenen, schwereren und teureren Alternativen bietet der Ident-Ex 02 eine besonders flexible Lösung – ein klarer Vorteil im industriellen Umfeld, in dem 2D-Codes zunehmend für Identifikation, Rückverfolgbarkeit und digitale Prozesse genutzt werden.
Der Ident-Ex 02 ist in vier Varianten erhältlich und fügt sich dank seines durchdachten, modularen Konzepts nahtlos in unterschiedlichste Anwendungen ein.

Für einfache Scanaufgaben bis zu einer Entfernung von 50 cm bietet Pepperl+Fuchs Software-Lösungen an sowie ein optionales Scanning-Modul, mit dem sich das Smart-Ex® 203 als 1-D-/2-D-Barcodescanner in Zone 2/22 und Div. 2 einsetzen lässt.

Produktportfolio

Ident-Ex 02 Grip Barcodescanner/-reader
Ident-Ex 02

Grip / Grip+

  • Ergonomischer Handgriff für umfangreiche Scanaufgaben
  • Höhere Effizienz bei großem Scanvolumen
  • Optional mit Ladefunktion im Ex-Bereich für die HMI Variante Grip+
  • Gewicht: 260 g
Ident-Ex 02 SmartGrip Barcodescanner/-reader
Ident-Ex 02

SmartGrip

  • All-in-One-Device mit Handgriff und integrierter Smartphone-Halterung
  • Kombinierbar mit Smartphones der Serien Smart-Ex 03 oder Smart-Ex 203
  • Direkte Anzeige und Weiterverarbeitung der Daten
HMI pharma application with the VisuNet FLX series

Nahtlose Integration in HMI-Systeme

Der Ident-Ex 02 Grip+ ist auch als HMI-optimierte Variante für den Einsatz mit industriellen PCs und Monitoren der Serien VisuNet FLX und VisuNet GXP erhältlich. Die HMI-Version des Scanners erfüllt GMP-Anforderungen (Good Manufacturing Practice) und kann mithilfe spezieller Halterungen sogar in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 geladen werden.

Sprache
  • Portugiesisch
  • Englisch
  • Deutsch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Mobile Computing und KommunikationDateityp
PDF
Dateigröße
3 MB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenLinecard Portfolio für mobile KommunikationDateityp
PDF
Dateigröße
386 KB
Sprache
Deutsch
  • Portugiesisch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten BereichenDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Digitale Wartungssicherung für feuergefährliche ArbeitenDateityp
PDF
Dateigröße
21 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous AreasDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Englisch
Download