Wählen Sie Ihr Land

Global

IDENT-EX02-DZ1-AI--F-H00-00-.. Bluetooth®-HandheldIdent-Ex® 02

Mobiler, kabelloser Bluetooth®-1D/2D-Barcodescanner, eigensicher mit flexibler Reichweite, im „Grip+“-Design für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Division 1

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Leistungsstarke Scanner-Lösung zur Erfassung aller gängingen 1-D-/2-D-Codes
  • Bestmögliche Konnektivität mit Bluetooth® Classic und 5.4 LE für die Verbindung mit verschiedensten (Mobil-) Geräten
  • Höchste Qualität, Zuverlässigkeit und ein garantierter Produktlebenszyklus von acht Jahren durch Eigenentwicklung und Support in Deutschland
  • Für den Einsatz bis in Zone 1/21 und Div. 1 sowie Logistik und Nicht-Ex-Bereiche
  • Spezielle HMI-Variante für den sicheren Einsatz in der Pharma- und (Petro-)Chemieindustrie

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDENT-EX02-DZ1-AI--F-H00-00-..

BeschreibungGrip+ — HMI-Variante, Scanner mit ergonomischen Pistolengriff
 
In Kombination mit den HMI-Systemen der VisuNet-FLX-Reihe kann diese Variante sowohl im Nicht-Ex-Bereich als auch in Zone 2/22 und Div. 1 verwendet und aufgeladen werden. Über das S3-/S4-Interface der VisuNet-GXP-Bedienstationen ist das Aufladen des Scanners sogar direkt in Zone 1/21 und Div. 1 möglich.
Scanner
Scan-EngineHoneywell FlexRange™ N6803FR
SensortechnologieGlobal Shutter
Auflösung1920 x 800 Pixel (nah)
1280 x 800 Pixel (fern)
ScanrateStandardmäßig 40 fps (max. 60 fps)
Zielhilfegrüner Laserpunkt (Laser Klasse 2)
Beleuchtungweiß
Leseabstandbis zu 10 m
Sichtfeld48° x 21° (nah)
20° x 12° (fern)
Unterstützte Barcode-SymbologienLinear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8,
IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5,
MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13
with Extended Coupon Code, Coupon GS1,
Coupon Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation
 
2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417
 
2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code
 
Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet
interner DatenspeicherOffline-Datenspeicher: Speicherung von bis zu 2.048 Barcodes (optional mit Zeitstempel)
TastenBenutzertaste, Auslösetaste (Auslöser, Ein/Aus), Kopplungstaste
AkkutypLi-Ion-Akku 1430 mAh
Ladezeitca. 2,5 h
Betriebsdauerca. 8 h / 3000 Scans
Stromversorgung5 V / 3 A
I/O AnschlüsseUSB-C , Spezieller Pogo-Magnetanschluss
Bluetooth5.4 mit Bluetooth® Low Energy
Relative LuftfeuchtigkeitBis zu 95 % bei 50 °C, nicht kondensierend
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529 1
1 Geschützt gegen dauerndes Untertauchen (1,5 m Wassertiefe für 45 min)
Masseca. 260 g
Abmessungen
Höhe151 mm
Breite57 mm
Länge113 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatAusstehend
ATEX-KennzeichnungAusstehend
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatAusstehend
IECEx-KennzeichnungAusstehend
LieferumfangIdent-Ex® 02
Griff
USB-C-Kabel
Dokumentation