Wählen Sie Ihr Land

Global

SM-Ex S203 SR ScannermodulSmart-Ex® 203 Accessory

Scannermodul für Smart-Ex 203

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochleistungsfähiger 1D/2D-Scanner
  • Helles weißes Beleuchtungsfeld & grüner LED-Zielpunkt
  • Geringes Gewicht von nur 25 Gramm
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SM-Ex S203 SR

Scanner
Scan-EngineSE4107 1D/2D-Scanmodul
SensortechnologieRolling-Shutter
Auflösung1280 x 960 Pixel, 1,3 MP
Zielhilfegrüne LED
Beleuchtungweiß
SichtfeldHorizontal: 44,5°, vertikal: 33,5°
FokusabstandAb Vorderkante des Scanmoduls: 15,24 cm
AusrichtungstoleranzSchrägstellungstoleranz: ±60°
Neigungstoleranz: ±60°
Rolltoleranz: 360°
Unterstützte Barcode-Symbologien5 mil Code 39, 5 mil Code 128, PDF 417, DataMatrix: 10 mil, 100 % UPCA, 15 mil QR, 20 mil QR
 
Hinweis: Die vollständige Tabelle mit den Barcode-Symbologien und den entsprechenden Dekodierbereichen finden Sie am Ende dieses Datenblatts.
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Nur Scanner-Modul ohne Gerät.
Masse25 g
Abmessungen
B x H x T39 mm x 20,8 mm x 41,4 mm
Höhe20,8 mm
Breite39 mm
Tiefe41,4 mm
HinweisDie oben mit Logos gekennzeichneten Zertifizierungen sind nur in Verbindung mit dem Smart-Ex 203 gültig.
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Zebra-Webseite:
https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4100-se4107.html.
SerieSmart-Ex® 203