Captura de datos

Los procesos industriales modernos siguen enfrentándose a un conjunto cada vez mayor de exigencias: la trazabilidad de principio a fin, la documentación sin papel y la disponibilidad de datos en tiempo real son ahora factores críticos para el éxito. Al mismo tiempo, las soluciones deben cumplir con los más altos estándares de seguridad, especialmente cuando se utilizan en zonas con riesgo de explosión.
Como escáner de bolsillo particularmente compacto y de seguridad intrínseca, el Ident-Ex® 02 está diseñado para la captura móvil de datos hasta laZona 1/21 y la División 1. El dispositivo permite capturar códigos 1-D y 2-D directamente en el lugar de trabajo, transmitirlos vía Bluetooth® e integrarlos sin problemas en los sistemas ERP y MES propios de la empresa. Esto reduce los procesos manuales de documentación en mantenimiento, producción y logística, y ayuda a evitar posibles fuentes de error.
La serie Ident-Ex cuenta con un potente motor de escaneo de Honeywell y ofrece soporte para todos los códigos de barras 1-D y 2-D más comunes, tales como EAN-13, UPC-A, QR Code, Data Matrix, Maxicode y OCR. Dependiendo de la aplicación, se ofrecen cabezales de escaneo con diferentes alcances: una variante Flex-Range para distancias de hasta 10 m y una variante Long-Range para tareas de escaneo a distancias de hasta 25 m. En comparación con la mayoría de las alternativas con cable, más pesadas y costosas, el Ident-Ex 02 ofrece una solución sumamente flexible: una ventaja clara en entornos industriales donde los códigos 2-D se utilizan cada vez más para la identificación, la trazabilidad y los procesos digitales. Disponible en cuatro variantes, el Ident-Ex 02 cuenta con un sofisticado diseño modular que permite una integración perfecta en una amplia gama de aplicaciones.
Para tareas sencillas de escaneo a distancias de hasta 50 cm, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones de software, así como un módulo de escaneo opcional que permite utilizar el Smart-Ex® 203 como escáner de código de barras 1-D/2-D en la Zona 2/22 y la División 2.

Integración perfecta en sistemas de HMI
El Ident-Ex 02 Grip+ también está disponible en una versión optimizada para HMI, diseñada para utilizarse con computadoras industriales y monitores de las series VisuNet FLX y VisuNet GXP. La versión HMI del escáner cumple con los requisitos delas Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y, con la ayuda de soportes especiales, puede realizarse su instalación incluso en áreas peligrosas de hasta la Zona 1/21.
- portugués
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesLinecard Mobile Communication Portfolio | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 382 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 21 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!



