Wählen Sie Ihr Land

Global

LGS25-1200-IO/110/115b REC Lichtgitter

Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter
  • Optische Auflösung 25 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich optional bis -30 °C

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LGS25-1200-IO/110/115b REC

BetriebsreichweiteStandard : 0,3 ... 6 m
Option /35: 0,5 ... 8 m
GrenzreichweiteStandard : 7,5 m
Option /35: 10 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Feldhöhesiehe Tabelle 1, max. 3200 mm
AuskreuzungVoreinstellung: 3-fach, abschaltbar
Strahlausblendungeinstellbar max. 2 feste Strahlbereiche ausblendbar (Blanking)
Strahlabstand25 mm
Strahlanzahlsiehe Tabelle 1, max. 129
BetriebsartSender: Sendeleistung in zwei Bereichen einstellbar
Optische Auflösungohne Auskreuzung: 25 mm
mit Auskreuzung: 12,5 mm nur im Bereich von 25% ... 75% der Reichweite
Öffnungswinkel10 °
Fremdlichtgrenze> 50000 Lux ( wenn Fremdlichtquelle außerhalb des Öffnungswinkels)
MTTFd34 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
BetriebsanzeigePower on: LED grün, statisch leuchtend , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeSender: LED gelb, leuchtet bei hoher Sendeleistung, aus bei niedriger Sendeleistung
Empfänger: LED gelb: leuchtet bei Detektion eines Objektes, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve (4 Hz)
Fehlermeldung: LED gelb blinkt (8 Hz) im Sender und Empfänger
BedienelementeEmpfänger: 2 Bedientaster für Parametrierung
ParametrieranzeigeIO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz)
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0Sender ≤: 50 mA
Empfänger: ≤ 150 mA (ohne Ausgänge)
Bereitschaftsverzugtvsiehe Tabelle 1, max. 2,3 s
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
TesteingangSenderabschaltung mit +UB oder 0 V auf Pin 4 (Sender)
FunktionseingangRange-Eingang Aktivierung ab 1,6 m (bzw. 2 m bei Option /35) mit +UB oder 0 V auf Pin 2 (Sender)
Teach-In Eingang für Parametrierung auf Pin 8 (Empfänger)
Funktionsreserve-AusgangStability Control (SC) 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 2 (Empfänger)
SchaltungsartVoreinstellung: dunkelschaltend , auf hellschaltend umschaltbar
SignalausgangSchaltausgang Detektionsfeld (C/Q) 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 4 (Empfänger),
Höhenkontrolle (H1, H2, H3) 3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 5, Pin 6, Pin 7 (Empfänger)
SchaltschwelleVoreinstellung: Die Signalnachführung des Schwellwertes ist deaktiviert, damit vergrößert sich die optische Auflösung um maximal 4 mm, auf aktive Signalnachführung umschaltbar
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzfsiehe Tabelle 1, max. 134 Hz
Ansprechzeitsiehe Tabelle 1, max. 12 ms
TimerfunktionAbfallverzögerung programmierbar von 0 ... 1,25 s in 5 ms-Schritten (nur über IO-Link einstellbar)
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseIII ( IEC 61140 )
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UmgebungstemperaturStandard : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Option /146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Leiterquerschnittmin. 0,25 mm2
SchutzartIP67
AnschlussSender: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 4-polig , 330 mm Gesamtlänge
Empfänger: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 8-polig , 350 mm Gesamtlänge
Material
GehäuseAlu-Strangpressprofil , silber eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe , Polycarbonat
Massesiehe Tabelle 1, max. 1750 g (je Profil)
Abmessungen
Breite20 mm
Tiefe30,5 mm
Länge3360 mm siehe Tabelle 1, max.
Kabellängemax. 30 m