Seleccione su país

Visite el sitio web global

LGS25-1200-IO/110/115b REC Rejilla óptica

Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 25 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Rejilla óptica con conmutación automática
  • Resolución óptica de 25 mm
  • Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple
  • Ajuste del control de altura sin software
  • Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Rango de temperatura opcional hasta - 30 °C

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LGS25-1200-IO/110/115b REC

Distancia útil operativaEstándar : 0,3 ... 6 m
Opción /35: 0,5 ... 8 m
Distancia útil límiteEstándar : 7,5 m
Opción /35: 10 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Altura del campoVer la tabla 1, máx. 3200 mm
CruzadoAjuste previo: triple, Posibilidad de desconexión
Supresión del hazajustable atenuación de máx. 2 trayectorias fijas (Blanking)
Distancia del haz25 mm
Nº de hacesVer la tabla 1, máx. 129
Modo operativoEmisor: Potencia de emisión regulable en dos rangos
Disolución ópticasin cruzado: 25 mm
con cruzado: 12,5 mm solo en una franja entre el 25 % ... y el 75 % del alcance
Ángulo de apertura10 °
Límite de luz extraña> 50000 Lux (si la fuente óptica externa está fuera del ángulo de apertura)
MTTFd34 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de trabajoPower on: LED verde, iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónEmisor: LED amarillo, se ilumina durante una potencia de emisión alta, y se apaga con una potencia de emisión baja
receptor: LED amarillo: se ilumina durante la detección de un objeto, parpadea cuando no se alcanza la reserva de función (4 Hz)
Mensaje de error: El LED amarillo parpadea (8 Hz) en el emisor y receptor
Elementos de mandoreceptor: 2 botones táctiles para la parametrización
Indicación de parametrizaciónComunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0Emisor ≤: 50 mA
Receptor: ≤ 150 mA (sin salidas)
Retardo a la disponibilidadtvVer la tabla 1, máx. 2,3 s
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Entrada de TestDesconexión del emisor con +UB ó 0 V en pin 4 (Emisor)
Entrada de funciónActivación de rango de entrada desde 1,6 m (o 2 m en caso de la opción /35) con +UB o 0 V en el pin 2 (emisor)
Entrada Teach-In para la parametrización en pin 8 (Receptor)
Salida de alarma de estabilidadStability Control (SC) 1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad en pin 2 (Receptor)
Tipo de conmutaciónAjuste previo: Conmutación por oscuridad , conmutación por claridad conmutable
Señal de salidaSalida de conmutación (C/Q de campo de detección) 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad en pin 4 (receptor),
Monitorización de altura (H1, H2, H3) 3 salidas de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. invers. de polaridad en pin 5, pin 6, pin 7 (receptor)
Umbral de conmutaciónConfiguración de fábrica: El seguimiento de señales para valores mínimos/máximos está desactivado, lo que aumenta la resolución óptica en un máximo de 4 mm; se puede activar el seguimiento de señales
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónfVer la tabla 1, máx. 134 Hz
Tiempo de respuestaVer la tabla 1, máx. 12 ms
Función del temporizadorRetardo de caída programable desde 0 a 1,25 s en pasos de 5 ms (solo regulable mediante la interface IO-Link)
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónIII ( IEC 61140 )
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambienteEstándar : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Opción /146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Sección transversal del conductormín. 0,25 mm2
Grado de protecciónIP67
ConexiónEmisor: connecting cable with 4-pin, M12 x 1 connector , 330 mm total length
receptor: connecting cable with 8-pin, M12 x 1 connector , 350 mm total length
Material
CarcasaPerfiles de extrusión de aluminio , plata eloxado
Salida de luzLuneta de plástico , Policarbonato
MasaVer la tabla 1, máx. 1750 g (según perfil)
Dimensiones
Anchura20 mm
Profundidad30,5 mm
Longitud3360 mm Ver la tabla 1, máx.
Longitud del cablemáx. 30 m