Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN40-U4L-US-V95P Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Metallsockel mit Erdungsanschluss
  • Schließerausgang
  • Vergusskapselung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN40-U4L-US-V95P

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Realschaltabstandsr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduktionsfaktor rAl0,37
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,73
Reduktionsfaktor rFe 1
Reduktionsfaktor rMs0,4
Ausgangsart2-Draht
Schaltfrequenzf0 ... 25 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V (typ. 2V) DC-Betrieb
≤ 8 V (typ. 2V) AC-Betrieb
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 3000 mA
BetriebsstromIL5 ... 500 mA
ReststromIr≤ 1,5 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Fehleranzeigeblinkt bei Überstrom
BemessungsbetriebsspannungUe24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
BetriebsspannungUB20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseI
BemessungsisolationsspannungUi230 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp2,5 kV
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPA 6.6 / Metall
StirnflächePA 6.6
GehäuseunterteilMetall / Betriebsmittel der Schutzklasse I mit Erdungsanschluss
SchutzartIP67
Stecker
Gewinde7/8 Zoll-16 UN
Polzahl5
Masse461 g
Abmessungen
Höhe55 mm
Breite55 mm
Länge128 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.