Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN40-U4L-US-V95P Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Base metálica con conexión a tierra
  • Salida de cierre
  • Encapsulado de resina
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN40-U4L-US-V95P

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,37
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,73
Factor de reducción rFe 1
Factor de reducción rMs 0,4
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 25 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC
≤ 8 V (tip. 2 V) alimentación CA
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 3000 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 500 mA
Corriente residualIr≤ 1,5 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorintermitente si hay sobrecorriente
Tensión nominal de trabajoUe24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA
Tensión de trabajoUB20 ... 300 V CC / 20 ... 253 V CA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónI
Tensión nominal de aislamientoUi230 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp2,5 kV
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA 6.6 / metal
Superficie frontalPA 6.6
Base de la carcasametal / equipo de clase I con conexión a tierra
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca7/8"-16 UN
Nº de polos5
Masa461 g
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura55 mm
Longitud128 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.