Seleccione su país

Visite el sitio web global

Imagen clave del IIoT que muestra robots en la manipulación de materiales.
Únase a la revolución del IIoT Tecnologías y soluciones sofisticadas para aplicaciones de la Industria 4.0

Únase a la revolución del IIoT

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se nutre de la información más completa posible procedente de los sensores instalados sobre el terreno. Como especialista y pionero en el campo de la automatización de procesos y de fábricas, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones integrales para transferir sin problemas la valiosa información de sus máquinas y plantas a una amplia variedad de sistemas de software. Aproveche el potencial de los datos sobre el estado, la posición y la disponibilidad, optimice sus procesos y ahorre recursos. En este sitio web le mostramos cómo implementarlo junto con nosotros.

Infórmese y no dude en ponerse en contacto con nosotros para la realización de su aplicación Industria 4.0. ¡Nuestros expertos estarán encantados de atender su solicitud!

Kit de inicio de IIoTConecte los sensores de la planta de producción a la nube

kit de inicio de IIoT

Con el kit de inicio de IIoT y los maestros IO-Link fáciles de usar de Pepperl+Fuchs, la visualización y el análisis sencillos de los datos de los sensores se hacen realidad. Descubra las ventajas de IO-Link y experimente la integración perfecta de los datos de los sensores IO-Link en su aplicación Industria 4.0 .

El kit incluye, entre otros:

  • Un maestro IO-Link, (3) sensores IO-Link, un switch Ethernet, una fuente de alimentación, etiquetas RFID y todo el cableado necesario para empezar.
  • Guía rápida para conectar el maestro IO-Link y los dispositivos IO-Link
  • Conexión de software para diversas plataformas, como AWS, PTC y AVEVA.

Conecte el panel de control de su software a través de OPC UA o MQTT para interpretar fácilmente los datos en tiempo real y comience ahora mismo la transformación digital de sus plantas.

Kit de arranque de gemelos digitalesSu solución para el monitoreo de activos con tecnología de inteligencia artificial

video thumbnail digital twin starter kit

El kit de arranque Digital Twin es una solución de sistema plug-and-play escalable y de aplicación universal para aumentar la disponibilidad de las máquinas. Combina la tecnología de sensor y los componentes de infraestructura de Pepperl+Fuchs con el análisis de datos en la nube de Bosch Digital Twin Industries. Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para la supervisión del sistema en tiempo real permiten una estrategia de mantenimiento altamente predictiva y respaldada por datos.

El kit incluye:

  • Sensores de vibración de la serie VIM3
  • Maestros IO-Link ICE2/ICE3
  • PC integrado BTC22 utilizado como puerta de enlace periférica para la conexión a la nube a través de MQTT

¡Aproveche la máxima transparencia gracias a las simulaciones de múltiples escenarios y la detección temprana de anomalías, incluyendo las recomendaciones necesarias para actuar!

Cuatro capas para tu éxito

  • 1. Diseño del sistema

    Como pioneros en el campo de la automatización industrial, contamos con una amplia experiencia en el diseño de topologías para la Industria 4.0. Ya sea un sistema híbrido o un sistema IIoT completo, confíe en nuestra experiencia y aproveche toda la información de sus máquinas y plantas.

  • 2. Tecnologías

    Desde IO-Link hasta RFID, pasando por REST API, MQTT y OPC UA: la diversidad tecnológica es la clave para resolver los requisitos de aplicación más diversos en el entorno de la Industria 4.0. Obtenga una visión general de las tecnologías y los protocolos con los que estamos familiarizados.

  • 3. Componentes

    Los sensores son los ojos y los oídos de las máquinas y las plantas. Con una gama completa de innovadores sensores IoT basados en una amplia variedad de principios de funcionamiento y componentes de infraestructura asociados, permitimos un flujo continuo de información desde su máquina a la nube. Descubra algunos ejemplos representativos de nuestra cartera.

  • 4. Integración

    Cuando se trata de integrar su aplicación, estamos a su lado: además de nuestra propia filial Neoception, especializada en el desarrollo de aplicaciones IIoT, también colaboramos con varias empresas de renombre del sector de las tecnologías de la información. Eche un vistazo a algunos de nuestros proyectos realizados con éxito.

1. Diseño del sistema

Topología del IIoT

Las plantas, los productos y los sistemas están cada vez más interconectados. Esto ha dado lugar a un gran esfuerzo por establecer estándares de comunicación máquina a máquina (M2M). Los protocolos IIoT, como OPC UA, MQTT y REST API, hacen posible este tipo de comunicación, así como la implementación de sistemas híbridos compuestos por un PLC y una nube.

En esta sección se presentan diferentes aplicaciones del IIoT para mostrar cómo se puede llevar a cabo con éxito la transición de aplicaciones basadas en el control a aplicaciones híbridas o totalmente IIoTsin un PLC superior .

2. Tecnologías

A nuestro alrededor escuchamos términos de moda como Industria 4.0, IIoT, smart factory y dispositivos inteligentes. El concepto central de esta nueva era tecnológica es la conectividad de todos y cada uno de los dispositivos. Esto significa que deben comunicarse de forma independiente del proveedor, estandarizada, escalable, preparada para TI y TO, interoperable y segura. Esto solo se puede lograr utilizando protocolos de comunicación IIoT inteligentes como OPC UA, MQTT o REST API.

Este documento técnico compara los diferentes protocolos de comunicación basados en TCP que han ido ganando terreno y se consideran los facilitadores del IIoT y la Industria 4.0.

3. Componentes

Conmutadores Ethernet gestionados y no administrados de RocketLinx

Conmutadores Ethernet gestionados y no administrados RocketLinx®

Los switches Ethernet de la serie RocketLinx están diseñados para entornos de misión crítica que requieren temperaturas de funcionamiento ampliadas, carcasas resistentes, comunicaciones de alto rendimiento y transferencia de datos confiable. Hay disponible una variedad de modelos gestionados y no gestionados con puertos de cobre y fibra SFP, velocidades Fast Ethernet y Gigabit, relés de alarma y entradas de alimentación redundantes para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Cabezal de lectura/escritura RFID UHF

Cabezal de lectura/escritura UHF con interfaz Ethernet industrial integrada y API REST

El nuevo cabezal de lectura/escritura RFID UHF IUT-F190-B40, que ofrece una interfaz Ethernet industrial integrada y una API REST, está diseñado para rangos de detección medios y se puede integrar rápida y fácilmente en sistemas OT e IT. Conozca esta atractiva solución para el control y la supervisión de la producción, aplicaciones de seguimiento y localización, y otras aplicaciones de la Industria 4.0 en la automatización de fábricas.

Tabletas Tab-Ex 05

Tableta Android Tab-Ex® 05

Con la Tab-Ex® 05, los usuarios obtienen una potente serie de tabletas basada en la última Samsung Galaxy Tab Active5. Siendo la última incorporación a la serie Tab-Ex, es compatible con el modo Samsung Wireless DeX, que permite utilizar la tableta junto con una pantalla más grande. Con actualizaciones periódicas hasta al menos 2032 y parches de seguridad de la certificación Android Enterprise Recommended, la Tab-Ex 05 cumple con los más altos requisitos de la industria.

Maestros IO-Link calificados como socios de AWS

Maestros IO-Link de las series ICE2 e ICE3

La publicación de datos sobre procesos y estados desde sensores a aplicaciones en la nube en plantas de fabricación es uno de los requisitos clave para los principios del IIoT y la Industria 4.0. Con la certificación oficial de los maestros IO-Link ICE2 e ICE3 como «dispositivos asociados de AWS», Pepperl+Fuchs ofrece a los usuarios del ecosistema AWS acceso a una amplia gama de sensores para sus aplicaciones de mantenimiento predictivo y vigilancia de estado .

Estos módulos de bus de campo no solo admiten protocolos de bus de campo en tiempo real (Ethernet/IP o PROFINET) para la conexión a controladores industriales de funcionamiento determinista, sino que también ofrecen un concepto de configuración totalmente basado en web y comunicación OPC UA, MQTT y REST API . Esto permite a los usuarios sin conocimientos de sistemas de bus de campo y programación de PLC implementar aplicaciones autónomas de forma rápida y sencilla.

Gracias a la tecnología multilink, se pueden implementar enfoques híbridos, en los que el PLC ejecuta procesos críticos en cuanto al tiempo y los datos de estado agregados se transmiten en paralelo a través de OPC UA o MQTT a sistemas alojados en AWS (por ejemplo, por GE Digital o por Syntax).

4. Integración

asociación

La convergencia entre TI y TO se hace realidad en aplicaciones en las que se utilizan nuestros productos específicos para implementar tecnologías de la Industria 4.0. La compatibilidad con protocolos e interfaces estandarizados, así como los conectores de software integrados, permiten una integración perfecta en las estructuras y plataformas de TI existentes. Los servicios basados en software que ofrecen nuestros socios de TI crean un valor añadido para nuestros clientes.

Proveedores de IIoT con los que colaboramos

  • Amazon Web Services
  • AVEVA
  • Bosch Connected Industry
  • Cumulocity
  • GE Digital
  • Neocepción
  • PTC
  • SAP
  • Sintaxis

Descargas

  • Hoja de ruta del IIoT

    Guía de tecnología de digitalización

Contáctenos

¿Tiene alguna pregunta sobre las soluciones IIoT de Pepperl+Fuchs? ¿Desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!