Wählen Sie Ihr Land

Global

DM-320S-*A-* Direct Monitor (DM)VisuNet® FLX

Direct-Monitor-System (DM), Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollständig modularer Aufbau, der eine einfache Migration einzelner Komponenten ermöglicht
  • Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
  • Globale Zertifizierungen
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DM-320S-*A-*

TypDirekt-Monitor
Leistungsaufnahme
ACA: 115/230 V a.c. (100 ... 240 V a.c.), max. 0,4 A
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem Power Supply PS1000-A6-24.5-Handbuch.
DCD: 20 ... 28 V d.c. / 1,5 A (SELV/PELV oder Class 2)
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem VisuNet FLX Panel Mount-Handbuch.
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße54,61 cm (21,5 '')
Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Bildformat 16:9
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastverhältnisTypischerweise
22KT, 22GT: 1000:1
22FC: 5000:1
HelligkeitKonfigurierbare Display-Optionen:
22KT, 22GT: 250 cd/m2
22FC: 300 cd/m2
Betrachtungswinkel22KT, 22GT: 178 ° in alle Richtungen
22FC: 170 ° horizontal, 160 ° vertikal
Lebensdauer22GT: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
22KT, 22FC: Lebensdauer der Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreen10-Finger-Multi-Touch, handschuhfreundlich
Konfigurierbare Anzeigeoptionen:
22KT, 22GT: Kapazitive Berührung, keine optische Bindung
22FC: Kapazitive Berührung, optische Verklebung
TastaturOptional: Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
Schnittstellentyp1x Stromeingang mit 3-poligem Anschlussblock
1x HDMI
1x DVI-I
1x VGA
1x USB
1x 3,5-mm-Audiobuchse (Line-out)
1x OSD-Menü mit Netzschalter
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (ind. Locations)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN IEC 60079-31:2024
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Betriebstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Klimatische Bedingungenpassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66/Type 4X
MaterialGehäuse: Edelstahl AISI304 (1.4301)
Oberflächenbehandlung: Perlgestrahlt, typische Oberflächenrauigkeit 0,8 µm
MontageSystem mit Gehäuse
Masseca. 16 kg
ca. 18 kg mit AC-Netzteil
Abmessungen577 mm x 466 mm x 233 mm
UL-Zulassung
Zugelassen fürUL OrdLoc
UL approval E223772
UL61010-1 Ed.3
UL 61010-2-201 Ed2
CAN/CSA C22.2 No 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No 61010-2-201
 

 
UL approval E492874
Non-Incendive circuits for
CL I, DIV 2, GP A-D
CL II, DIV 2, GP F, G
CL III
Non-Incendive circuits for
CL I, ZN 2, IIC
CL II, ZN 22, IIIB
CL III, ZN 22, IIIA
Install per drawing 116-0478
 
Mounting in
CL I, DIV 2, GP A-D, T4
CL II, DIV 2, GP F, G, T4
CL III
Mounting in
CL I, ZN 2, IIC, T4
CL II, ZN 22, IIIB, T85°C
CL III, ZN 22, IIIA, T85°C
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatUL 22 ATEX 2481X
ATEX-KennzeichnungII 3 G Ex ec [ic] IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 22.0019X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T85°C Dc
IECEx-StandardIEC 60079-0:2017 Ed 7.0
IEC 60079-7:2017 Ed 5.1
IEC 60079-31:2013 Ed. 3
CCC-Zulassung
CCC-Zertifikat2023322309005595
CCC-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T85°C Dc
CCC-StandardGB 3836.1-2021
GB/T 3836.3-2021
GB/T 3836.31-2021