Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R1000-01 Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R1000-01

MaterialStahl schwarz pulverbeschichtet
Masseca. 180 g
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite44 mm
Länge135 mm
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive
SerieR1000