Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R1000-01 Ayuda de montaje

Angulo de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
  • Material de fijación contenido en el suministro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R1000-01

MaterialAcero revestimiento en polvo negro
Masaaprox. 180 g
Dimensiones
Altura50 mm
Anchura44 mm
Longitud135 mm
FijaciónSensor Material de fijación incluído
SerieR1000