Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-G-YE10M-STOOW-V95-G Verbindungskabel

Verbindungskabel, 7/8" auf 7/8", STOOW-Kabel 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde 7/8 Zoll
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V95-G-YE10M-STOOW-V95-G

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 17/8 Zoll
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 27/8 Zoll
BetriebsspannungUBmax. 600 V
Prüfspannung1500 V
BetriebsstromIB8 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
SchutzartIP67
Material
KontakteCu-Legierung gold plattiert
GriffkörperPVC, gelb
KabelPVC
Überwurfmuttervernickeltes Messing
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 9,9 mm
Biegeradius10 x Kabeldurchmesser
Farbegelb
Adern5 x 1,5 mm2 (16 AWG)
LängeL10 m
Masse2097 g
HinweisSTOOW UL Standard