Wählen Sie Ihr Land

Global

PS*-7* Kabelstecker (Ex de)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ex-de- und Ex-t-zertifiziert
  • Polyamid
  • Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss
  • Niedrige Steckkraft

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Produktvariante von PS*-7*

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.