Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS*-7* Cable Plug (Ex de)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex de and Ex t certified
  • Polyamide
  • Full equipment certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Degree of protection IP66
  • Degree of protection ensured when plugged into socket and secured by means of bayonet catch
  • Low insertion force

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.