Wählen Sie Ihr Land

Global

ShieldScan Cable Door VerbindungskabelShieldScan Accessory

Verbindungskabel, flexibel, für den Einsatz in der Türzugangssteuerung von ShieldScan, Standard 2,5 m

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ShieldScan Cable Door

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Anschluss1x Stecker , 10-polig
KabelPVC, schwarz , 8-adrig
Manteldurchmesser5,4 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
LängeL2500 mm
Masseca. 92 g
Lieferumfang1x Schraubklemme 1x Schraubbefestigung mit Stecker 10-polig
SerieShieldScan