Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Cable Door Cable de conexiónShieldScan Accessory

Cable de conexión, flexible, para uso con el control de acceso de puertas de ShieldScan, estándar de 2,5 m

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Cable Door

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Conexión1x conectores, recto , 10 clavijas
CablePVC, negro , de 8 hilos
Diámetro del revestimiento5,4 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
LongitudL2500 mm
Masaaprox. 92 g
Volumen de suministro1x Borne roscado 1x Tornillos de fijación con conector 10 clavijas
SerieShieldScan