Wählen Sie Ihr Land

Global

BT115B Betätiger

Betätiger für Baureihe F31

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3 Stellungsrückmeldungspositionen mit einem Doppelsensor der Baureihe F31 möglich
  • Obere und untere Bedämpfungsebene stufenlos einstellbar
  • Eine feste Betätigungsfahne
  • 2 x zwei um 90° versetzte, um 90° verschiebbare Betätigungsfahnen
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BT115B

Ringdurchmessermax. 105 mm
Sprengringhöhemax. 5 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Wellendurchmesser< 90 mm
Wellenhöhe30 mm und 50 mm
Befestigungslochbild30 x 130 mm
Material
GehäusePOM
DistanzscheibePA (2 Stück, 10 mm stark)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 35)
für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Abmessungen
Höhe63 mm
Durchmesser115 mm