Seleccione su país
BT115B Activador
Actuador para la serie F31
Ventajas clave de un vistazo
- 3 posiciones de indicación de retorno posibles con el sensor doble de la serie F31
- Nivel de amortiguación inferior y superior ajustables sin pasos
- Un cono de mando fijo
- 2 x dos conos de mando de distancia, reubicables en 90°, desplazables en 90°
- Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV