Wählen Sie Ihr Land
CJ10-30GM-WS Kapazitiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm nicht bündig
- Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten CJ10-30GM-WS
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | AC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 7,2 mm |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 253 V AC 1) | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| Hysterese | H | 2 ... 10 % typ. 5 % | ||||||||||||
| Verpolschutz | verpoltolerant | |||||||||||||
| Spannungsfall bei IL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA | |||||||||||||
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 1500 V | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 5 ... 200 mA | ||||||||||||
| kleinster Betriebsstrom | Im | 5 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0,7 ... 1,5 mA typ. | ||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. | |||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.