Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm bündig
  • 0.5 / 4.5 VDC Schaltausgänge für Mobile Equipment-Steuerungen
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • 3-polig Deutsch-stecker (DT04)
  • Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration
  • Erhöhte EMV-Festigkeit 30 V/m
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04

AusgangstypDigital-Spannungsausgang
Schaltabstandsn15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB7 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseH2 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Temperaturdrift≤ 10 %
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
Lastwiderstandmin. 20 kΩ
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
AusgangswertObjekt erfasst: 4,5 V ± 0,2 V
Objekt nicht erfasst: 0,5 V ± 0,2 V
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
AnschlussaufbauDeutsch Stecker DT04-3P-CE02
Deutsch Kontakt 1060-16-0622
Deutsch Keil W3P
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 6 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL285 mm ± max. 10 mm
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.