Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Salida de conmutación de 0,5/4,5 V CC para controles de equipos móviles
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Conector Deutsch de 3 polos (DT04)
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Resistencia EMC elevada 30 V/m
  • Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04

Tipo de salidaSalida de tensión digital
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB7 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisH2 ... 15 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Deriva de temperatura≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Resistencia de cargamin. 20 kΩ
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Valor de salidaobjeto detectado: 4,5 V ± 0,2 V
objeto no detectado: 0,5 V ± 0,2 V
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasalatón , bronce blanco recubierto
Superficie frontalPBT , verde
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
Disposición de conexionesConector Deutsch DT04-3P-CE02
Alemán, contacto: 1060-16-0622
Alemán cuña Keil: W3P
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 6 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL285 mm ± max. 10 mm
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro30 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.