Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Erweiterter Betriebsspannungsbereich
  • Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,79
Reduktionsfaktor rMs0,49
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 36 V
Schaltfrequenzf0 ... 2550 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIrmax. 20 µA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 10 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd1607 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LABS-KonformitätVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi36 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp500 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 36 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse29 g
Abmessungen
Länge64,5 mm
Durchmesser12 mm
Befestigungmit Muttern M12
Anzugsdrehmoment≤ 10 Nm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Unterlegscheiben

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.