Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento
  • Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,79
Factor de reducción rMs 0,49
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 36 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2550 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIrmáx. 20 µA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 10 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1607 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi36 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp500 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 36 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón , bronce blanco recubierto
Superficie frontalPBT , verde
Grado de protecciónIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa29 g
Dimensiones
Longitud64,5 mm
Diámetro12 mm
Fijacióncon tuercas, M12
Par de apriete≤ 10 Nm
Volumen de suministroSuministrado con dos tuercas y arandelas

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.