Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R1000-02 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie R1000, Schnellspann- und Justagevorrichtung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage und exakte Justierung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R1000-02

MaterialStahl verzinkt und schwarz passiviert
Masseca. 640 g
Abmessungen
Höhe97,4 mm
Breite100,2 mm
Länge117 mm
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive
SerieR1000