Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R1000-02 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para la serie R1000, pinza rápida y sistema de ajuste

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo y ajuste exacto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R1000-02

MaterialAcero chapado en zinc y pasivado en negro
Masaaprox. 640 g
Dimensiones
Altura97,4 mm
Anchura100,2 mm
Longitud117 mm
FijaciónSensor Material de fijación incluído
SerieR1000