Wählen Sie Ihr Land

Global

OBG3500-18GM60-E4 Reflexionslichtschranke (GL)

Reflexionslichtschranke für Glaserkennung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Empfindlichkeitseinsteller zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Schutzart IP67
  • Sehr hohe Reichweite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBG3500-18GM60-E4

Betriebsreichweite0 ... 3,5 m im Glasmodus;
Verdrahtung Trident-Modul - KFD2-MDO-2: Leitungsbruch- und Leitungskurzschlusserkannung durch Trident-Prüfimpuls-Überwachung
Feldverdrahtung: Leitungsbruch- und Leitungskurzschlusserkennung durch das Eingangssignal (nur im Betriebszustand OFF des Ausgangsignals des Trident-Moduls)
Reflektorabstand0 ... 3,5 m im Glasmodus;
Grenzreichweite3,5 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 190 mm im Abstand von 3,5 m
Öffnungswinkelca. 2,6 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd666 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BedienelementePotenziometer für Teach-In
Bedienelementehell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Kontrasterkennungsstufen18 % - Klarglasflaschen
40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: Q - Pin4: NPN-Ausgang / dunkelschaltend L/D-On - WH: Low-aktiver Eingang
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
KabelPVC
Masseca. 70 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18