Seleccione su país
OBG3500-18GM60-E4 Sensor retrorreflectante (V)
Sensor retrorreflectante para detección de vidrio
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
- Regulador de sensibilidad para la adaptación óptima a la aplicación
- Insensible a la luz extraña
- Grado de protección IP67
- Rango de detección muy amplio
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR