Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-EXG-30 Montagehilfe

Schnellmontagehalterung mit Festanschlag

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Klemmhalter für Gewinderohr
  • Passend für alle M30-Sensoren, auch mit Reduktionsfaktor 1
  • Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
  • 2 Muttern im Lieferumfang
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Stark reduzierte Beeinflussung des Schaltabstandes

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH-EXG-30

Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
LängeL36 mm
Gewindelänge des Sensors min. 34 mm
DurchmesserSensor min. 29,73 mm
Sensor max. 30 mm
AnschlussAussengewinde M36 x 1,5
MaterialMessing, vernickelt
frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
VerschraubungSW = 41 mm
Abmessungen
Länge36 mm
Durchmesser45 mm
Anzugsdrehmoment36 Nm Muttern 5
8 Nm Mutter 1
HinweisAchtung: Abhängig vom Sensor wird dieser bis zu 0,7 mm hinterbündig fixiert.